Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?
Vaizdinė valdymo grandinės su įvairiais komponentais ir jungtimis iliustracija.

Skirstomojo skydo praktiniai patarimai

Greitas, patikimas tinkamo maitinimo bloko parinkimas ir matmenų nustatymas - net ir sudėtingose konfigūracijose. Integruoti valdymo skydai — pasinaudokite mūsų ekspertų patarimais

Paprastas planavimas valdymo grandinėje

Nesvarbu, kokia pramonė, nesvarbu, koks reikalavimas — efektyvus maitinimo šaltinis yra pagrindinė sąlyga bet kokio tipo įrangai eksploatuoti. Reiklūs gamybos procesai gali būti palaikomi tik tuo atveju, jei valdymo pulto komponentų maitinimas nuolat palaikomas reikiamos kokybės.
Šis valdymo pulto patarimas apibūdina, kaip protingi įrankiai, tokie kaip TIA pasirinkimo įrankis, gali būti naudojami palaikymui, taip pat paaiškina teisingos valdymo grandinės apsaugos svarbą.

SITOP asistentas TIA pasirinkimo įrankyje

Kaip rasti tinkamą maitinimo bloką savo projektui?

Tinkamo maitinimo bloko pasirinkimas gali būti daug laiko reikalaujantis procesas. Ypač jei taip pat turite išmatuoti nepertraukiamo maitinimo šaltinį SITOP DC-UPS ir selektyvią 24 V maitinimo šaltinių apsaugą. Šiame vaizdo įraše parodyta, kaip greitai ir paprastai tai galima padaryti naudojant SITOP asistentą TIA pasirinkimo įrankyje:

Atsisiųskite neprisijungus veikiančią versiją

EPLAN makrokomandos: Kaip sutaupyti laiko inžinerijoje?

EPLAN makrokomandų generavimas naudojant TIA pasirinkimo įrankį

Optimizuoti, suderinti procesai gali sutaupyti laiko ir pinigų inžineriuojant valdymo skydus. TIA pasirinkimo įrankis palaiko jus kuriant EPLAN makrokomandas valdymo grandinei. Sužinokite daugiau ir žiūrėkite vaizdo įrašą.

SITOP EPLAN tipiniai

Taip pat teikiame iš anksto paruoštus EPLAN tipinius gaminius, kad užtikrintume veiksmingą inžineriją. Juose pateikiama informacija apie makrokomandų struktūrą ir naudojimą. Juos rasite mūsų internetiniame palaikymo skyriuje SITOP 24 V inžinerinis modulis.

Projekto dokumentacijos kūrimas naudojant “EPLAN eBuild”

“eBuild” ir “SITOP Library” projekto dokumentacijos kūrimą paverčia greitu ir paprastu darbu ePlan vartotojams. Šios bibliotekos pagalba galite konfigūruoti maitinimo blokus SITOP Smart ir SITOP Modular diapazonuose su vienfaziais: 2,5 A - 40 A ir 3 fazių: 5 A - 40 A išėjimais. Kaip tai veikia, galite pamatyti šiame trumpame vaizdo įraše.

SITOP vadybininkas

Kaip sukonfigūruoti saugų 24 V tiekimą valdymo grandinėje su DC-UPS?

Dėl kiekvieno elektros tiekimo sutrikimo gamykla gali sustoti — tai kainuos nemažai laiko ir pinigų. Nepertraukiamo 24 V maitinimo blokai SITOP DC-UPS sistemose su įvairių tipų energijos kaupimo įrenginiais ir ryšio sąsajomis suteikia sprendimus visiems buferio laiko ir sistemos integracijos poreikiams. Nemokamas SITOP Manager įrankis yra prieinamas paleidimui, inžinerijai ir stebėjimui įrenginiams, turintiems ryšio galimybes (Industrial Ethernet Ethernetas/PROFINET, USB prievadas).