Be išmaniųjų: autonominių pastatų ateitis
Mūsų technologija pagreitina transformaciją į išmanius ir tvarius pastatus, atverdamos kelią į žmogų orientuotai autonominei infrastruktūrai.
Į žmogų orientuoti autonominiai pastatai nuolat analizuoja ir optimizuoja savo veiklą su minimaliu žmogaus įsikišimu, užtikrindami idealią patalpų patirtį pastato gyventojams ir efektyvius, ekonomiškus rezultatus savininkams ir operatoriams.
Darykite daugiau su mažiau, kad rytoj būtų geresnis
Kadangi 90% pastatų vis dar susiduria su skaitmenizacijos iššūkiais, o įrenginių valdymo pramonei prognozuojama, kad iki 2025 m. susidurs su 53 proc. darbo vietų trūkumu, būtina imtis veiksmų skubos tvarka. Tik 18% pastatų šiuo metu siekia pasiekti grynąjį nulinį išmetamųjų teršalų kiekį iki 2050 m., pabrėžiant esminį būtinybę imtis neatidėliotinų veiksmų.
Prisijunkite prie mūsų “AHR Expo 2026”, kai pristatome novatoriškus sprendimus, padėsiančius pradėti jūsų modernizavimo kelionę ir transportuoti jus į ateitį.