Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 PSS® E 버전 33인가요?

PSS® E는 강력하고 사용자 정의가 가능하며 모든 기능을 갖추고 있습니다.옵션 애드온 모듈의 풍부한 에코시스템은 PSSE 사용자에게 확장된 기능을 제공합니다.

  • PSS® E v33 베이스+쇼트 서킷 모듈: 결함 분석의 다양한 요구를 충족하기 위한 여러 단락 계산 알고리즘이 특징입니다.
  • PSSE v33 베이스+다이나믹 모듈: 방대한 내장 동역학 모델 라이브러리를 사용하여 시스템 장애 응답을 조사할 수 있는 다용도 도구입니다.
  • PSS® E v33 베이스 + 쇼트 서킷 + 다이내믹스 + OPF 모듈: Optimal Power Flow Module을 사용하면 비용 테이블, 페널티 팩터 및 제약 조건을 입력하여 전력 흐름 목표 함수를 최적화할 수 있습니다.
  • PSSE v33용 GIC 모듈: 사용자는 지자기 유도 전류 (GIC) 전류가 전력망에 미치는 영향을 평가하고 완화 조치를 준비할 수 있습니다.
af81a03374ce27f8aac7387d144e83bcf27f17eb - 26-checking-report-0066 large

주요 이점

그리드 모델링 자동화 및 사용자 지정

최대 20만 버스의 네트워크 모델에 전력 흐름, 빠른 정상 상태 비상 분석, 자동 수정 조치 및 개선 조치 체계 모델링, 세부 토폴로지 모델링을 위한 전체 노드 브레이커 지원을 제공합니다.

단락 모듈을 사용한 고급 결함 분석 실행

전력 흐름 데이터를 기반으로 하는 대칭 구성 요소 모델링을 사용하여 상세한 결함 분석을 수행합니다.네트워크 요소를 높거나 단순화된 세부 사항으로 모델링하여 단일 데이터 파일에서 유연하고 정확한 단락 분석을 수행할 수 있습니다.

다이나믹 모듈을 통한 동적 그리드 안정성 분석

내장된 장비 모델의 방대한 라이브러리를 사용하여 그리드 안정성과 교란에 대한 동적 반응을 분석합니다.통합 플로팅 도구를 사용하여 사용자 지정 모델을 생성하고 시뮬레이션 결과를 빠르게 생성, 시각화 및 내보낼 수 있습니다.

주요 기능