Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

MainMATE 구동됩니다. ZETA

전 세계에 27개 자회사를 둔 ZETA는 무균 공정 솔루션을 위한 맞춤형 바이오의약품 시설의 계획, 자동화, 디지털화 및 품질 인증을 전문으로 해요.ZETA는 플랜트 엔지니어링과 HVAC 및 클린룸 설계를 결합한 엔드 투 엔드 솔루션 제공업체 역할을 해요.ZETA는 FrameWorks를 통해 CAPEX 프로젝트 실행을 위한 공통 툴 환경을 제공해요. 모든 프로젝트 파트너와 모든 프로젝트 단계 (CD, BD, DD, 제작, 검증, 시운전) 를 포괄하는 분야로 말이죠.이점: 기간 및 예상 비용 내에서 최고 품질이에요.

왜 그럴까요 프로세스 산업용 디지털 유지 관리 어시스턴트?

MainMate는 간편한 문서 액세스, 모바일에 최적화된 워크플로우, 안정적인 오프라인 사용을 위해 설계된 스마트 유지 관리 동반자예요.장비와 공장 유지 관리를 간소화하고 효율성을 높이며 업계에서 바로 사용할 수 있는 직관적인 제조 4.0용 디지털 도구로 팀의 역량을 강화해요.

답변 안 해드렸어요.

이점

  • 언제 어디서나 액세스: 노트북, 태블릿, 스마트폰 등 어디서든 MainMate를 사용하면 필요한 모든 정보에 원활하게 액세스할 수 있어요.모바일에 최적화된 화면과 오프라인 기능은 작업이 진행되는 곳마다 기술자들의 생산성을 높여요.
  • 스마트한 계획, 원활한 시작: MainMate의 직관적인 인터페이스, 구조화된 워크플로우, 즉각적인 문서 액세스 덕분에 유지 관리 작업을 최대 40% 더 빠르게 계획하여 팀이 효율적으로 조정하고 지연을 방지할 수 있어요.
  • 절반의 시간 안에 온보딩: MainMate의 깔끔하고 가이드가 안내되는 사용자 경험으로 작업 탐색이 쉬워져요.직관적인 구조가 교육 노력과 온보딩 시간을 줄여 신입 기술자들이 훨씬 더 빨리 생산성을 발휘할 수 있도록 도와줘요.
  • 최고 속도의 유지 관리: 최적화된 워크플로우, 모바일 지원 설계 및 오프라인 기능은 중단 횟수를 줄이고 유지 관리 실행을 가속화하여 플랜트 신뢰성을 높이고 연간 가동 중지 시간을 20% 줄여 줍니다.
  • 예측 가능성 및 운영 제어 향상: MainMate는 작업 현장 프로세스에 구조, 명확성 및 디지털 투명성을 제공해요.팀을 연결하고 유지 관리 작업을 간소화하면 더 안정적이고 예측 가능한 데이터 기반 운영을 만들 수 있어요.

주요 기능

Case Study

답변 안 해드렸어요.

고속 생명공학 프로젝트의 효율성 향상

ZETA의 패스트 트랙 LOBA 생명공학 센터는 MainMate가 시설 수명 주기 전반에 걸쳐 명확성, 속도, 신뢰할 수 있는 유지 관리 정보를 제공하여 효율성을 높이는 방법을 보여줘요.

리소스 및 관련 제품 살펴보기