Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Zendelity Command Center 구동됩니다. Zendelity

Zendelity (Command Center) 는 일선 SOP 실행, 검사, 라운드 및 대응 작업을 디지털화하고 검증하여 운영을 가시적이고 측정 가능하며 감사에 바로 사용할 수 있도록 해요.신뢰할 수 있는 사람이 실행하는 이벤트 (누가, 무엇을, 언제, 어디서, 결과) 를 캡처하고 치료를 할당, 안내 및 확인하는 폐쇄형 루프 워크플로를 제공해요.결과로 나오는 실시간 데이터 스트림은 엔터프라이즈 플랫폼과 디지털 트윈에 통합되어 통찰력을 높이고 의사 결정의 신뢰도를 높여요.

왜 그럴까요 디지털 인텔리전스를 검증된 실행으로 전환하세요.?

Zendelity Command Center는 조직이 디지털 인텔리전스와 운영 실행 간의 격차를 좁힐 수 있도록 도와줘요.빌딩 시스템과 IoT 기기가 주의가 필요한 조건을 파악하는 반면 조직은 올바른 조치가 취해졌는지 가시성이 부족한 경우가 많아요.Command Center는 책임을 개선하고 위험을 줄이며 중요한 작업이 완료되도록 보장하는 구조화된 워크플로, 검증 및 감사 준비 기록을 제공해요.

커맨드 센터 포털, 알림, 모바일 애플리케이션

이점

  • 운영 및 규정 준수 위험 감소
    규정 준수, 사고 검토, 책임 및 운영 인텔리전스 이니셔티브를 지원하기 위해 감사 준비가 완료된 중앙 집중식 운영 정보 소스를 사용하여 단편화된 보고, 종이 기반 프로세스, 일관되지 않은 실행을 제거하세요.
  • 폐쇄형 루프 운영 실행
    중요한 경고와 운영 이벤트로 인해 확인되지 않은 대응이 아니라 적시에 검증된 해결이 이루어지도록 하세요.책임감을 높이고, 운영 성과에 대한 신뢰를 높이고, Siemens 시스템과 연결된 인프라의 가치를 극대화하세요.
  • 표준화된 운영 대응 실행
    팀, 교대, 공급업체, 시설 전반에서 일관된 운영 성과를 이끌어내세요.변동성을 줄이고, 책임을 강화하고, 위치나 직원에 관계없이 중요한 절차가 일관되게 실행되도록 하세요.
  • 실시간 실행 인텔리전스
    업무 진행 시 운영 성과, 새로 나타나는 위험, 해결되지 않은 문제를 즉시 파악할 수 있어요.일선 실행 활동에서 직접 생성되는 신뢰할 수 있는 운영 인텔리전스로 의사 결정을 개선하세요.
  • 비연결 자산에 대한 가시성
    수동으로 검사한 자산과 연결되지 않은 자산을 구조화된 워크플로우에 통합하여 연결된 시스템 이상으로 디지털 운영 가시성을 확장하세요.물리적 환경 전반에 걸쳐 운영 상태, 검증 기록, 실행 증명을 유지해요.

주요 기능

Case Study

칼튼 대학교, 비상 관리

칼튼 대학교 화재 안전 검증

칼튼 대학교는 검증된 디지털 화재 및 생활 안전 워크플로우를 통해 매주 5시간 이상을 절약하면서 소화기 결함을 10% 에서 0.5% 미만으로 줄였어요.

실제 적용 사례

Select...

점유 기반 공간 최적화

Siemens 점유 및 공간 분석을 시설팀 운영 워크플로우에 연결해요.실시간 건물 사용 인사이트와 점유 조건을 기반으로 청소, 검사, 공간 조정, 준비 작업을 조정하고 검증해요.

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건

NFC 지원 iOS나 안드로이드 스마트폰 필요

자산 검증 및 규정 준수에 NFC 태그가 필요한가요?