Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Yuon Optimizer – AI for Smart Thermal Networks 구동됩니다. Yuon Control

지역 난방 및 냉방 네트워크 운영자들은 에너지 비용 상승, CO₂ 감소 목표, 제한된 네트워크 용량, 비효율적인 레거시 제어 시스템에 직면해 있어요.수동 조작과 정적 제어 전략은 높은 최고 부하, 피할 수 있는 에너지 손실, 낮은 인프라 활용도를 초래해요.<br/> Yuon Control AG는 열 네트워크의 실시간 데이터 기반 최적화를 가능하게 하는 AI 기반 소프트웨어 플랫폼으로 이러한 문제를 해결해요.Yuon은 디지털 트윈과 모델 예측 제어를 사용하여 추가 하드웨어 없이 네트워크 운영을 자동화하고, 피크 부하와 배출량을 줄이고, 효율성을 개선해요.이 솔루션은 기존 제어 환경에 매끄럽게 통합되고 확장 가능하고 미래 지향적인 에너지 시스템을 지원해요.

왜 그럴까요 지역 난방 및 냉방 네트워크 최적화.?

지역 난방망은 종종 비효율, 높은 에너지 손실, 높은 피크 부하에 직면해요.Yuon Optimizer는 AI와 모델 예측 제어를 사용하여 생산, 유통, 소비의 균형을 자동으로 맞춰요.비용, 배출가스, 운영 복잡성 감소를 목표로 하는 유틸리티와 에너지 공급자에게 서비스를 제공해요.

최적화 전후의 열 부하

이점

  • 최적화된 보일러 제어, 능동 부하 관리, 기존 저장 용량의 효과적인 사용을 통해 운영비를 줄여.지능형 네트워크 운영은 손실을 최소화하고 에너지 사용을 개선해요.
  • 최적화를 통해 에너지 손실, 피크 부하, 정전을 줄여 판매 가능한 열을 추가로 확보할 수 있어요.유틸리티는 동일한 인프라에서 더 높은 처리량과 더 나은 자산 성능을 얻어요.
  • 자동 모니터링과 경고는 최소한의 리소스로 전체 시스템 투명성을 보장해요.이상을 조기에 발견하면 지속적인 개선과 안정적인 작동이 가능해요.
  • 운영을 최적화하면 화석 연료 사용과 CO₂ 배출량이 줄어들어 열 네트워크가 더 기후 친화적으로 변해요.유온 옵티마이저는 기후 목표와 환경 보호를 직접 지원해요.

주요 기능

Case Study

스마트 히팅 네트워크 상의 도시 건물들

사용 사례 취리히의 스마트 지역 난방해요

Yuon, Energie 360°, Hoval의 공동 프로젝트로 AI 기반 예측 제어를 통해 취리히 도시 난방 네트워크의 피크 부하 33% 감소, 25% 용량 절약, 에너지 절감 효과를 보여줬어요.

실제 적용 사례

Select...
취리히의 도시 난방 네트워크 사용 사례

피크 부하 감소 에너지 360° 취리히

Yuon Optimizer로 도시 난방망의 실시간 부하 관리를 지원했어요.파일럿은 피크 로드를 33% 줄이고 연결 용량을 25% 줄였어요. 이 모든 것이 원활하게 통합되고 편안함 손실 없이 말이죠. 도시 유틸리티에 확장 가능한 영향을 보여줬어요.