Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Milesight UG65 Indoor LoRaWAN® Gateway 구동됩니다. Xiamen Milesight IoT Co.

Milesight는 가장 의미 있는 데이터를 캡처하고 다양한 애플리케이션에서 액세스할 수 있게 해주는 다중전위 감지 제품을 제공해요.Al, 5G, IoT 같은 신기술을 고유한 사용 시나리오에 혁신적으로 적용해요.감지를 중요하게 만들기 위해 최선을 다하는 Milesight는 고객의 특정 문제에 신속하게 대응하고 확장되는 파트너 네트워크와 협력하여 고유한 데이터 가치를 제공해요.

왜 그럴까요 로라WAN 네트워크 제공해요?

UG65는 NXP 쿼드 코어 프로세서와 SX1302 칩으로 구동되는 PoE 기반 고성능 실내 LoRaWAN® 게이트웨이로, 스마트 빌딩과 같은 까다로운 IoT 배포를 위한 안정적이고 확장 가능하며 원활하게 통합된 연결을 제공해요.

마일사이트 UG65 인도어 LORAWAN® 게이트웨이

이점

  • 대용량 성능
  • 전이중 8채널 커뮤니케이션
  • 도시 지역 최대 2km 신호 침투
  • 기기 최대 2,000대 연결

주요 기능

Case Study

스위스 빌딩의 스마트 난방 제어

스위스 빌딩의 스마트 난방 제어

마일사이트의 UG65 Indoor LoRaWAN® 게이트웨이는 스마트 난방 제어의 중앙 허브 역할을 했고, 온도 조절기와 컨트롤러를 연결하여 원격 모니터링을 가능하게 하고 에너지 사용을 줄였어요.