Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

XHQ로 상황화된 데이터의 힘을 경험하세요

산업 프로젝트에 사용되는 IT 시스템이 다양하기 때문에 최신의 완전한 정보를 기반으로 비즈니스 및 운영 결정을 적시에 내리기가 어려워요.XHQ는 여러 백엔드 데이터 소스의 자산 및 비즈니스 정보를 연결하고, 집계하고, 컨텍스트화하고, 시각화합니다. 이를 통해 더 많은 정보에 입각한 결정을 내리고 간편하게 실시간 정보를 통해 통제력을 유지할 수 있어요.22년 넘게 전 세계, 그리고 산업별 고객들이 XHQ를 이용해 측정 가능한 이점을 얻어왔어요. 예를 들면 다음과 같습니다.

  • 운영 비용 8% 절감
  • 시설 사용률 9% 증가해요
  • 운영 가용성 2.5% 증가해요
  • 생산량 11% 늘렸어요
  • 기한이 지난 안전 작업 주문 95% 감소
  • 예측 프로세스 문제가 10-15% 개선돼요.

새 XHQ 6.2를 알아보고 다음 레벨로 업그레이드하세요

XHQ 6.2는 비주얼 타일 컴포저로 개인화를 지원하여 가치 창출 시간을 단축하고, COMOS 연결 덕분에 풍부한 데이터 통합을 제공하며, 클라우드 기능 향상으로 IT 오버헤드를 줄였어요.웨비나를 보고 모든 향상된 기능과 새로운 기능에 대해 알아보세요.

자주 묻는 질문들