Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control 구동됩니다. wtec GmbH

wtec은 조명 인프라를 IP 기반 데이터 및 제어 플랫폼으로 전환하여 건물의 디지털 혁신을 가능하게 해요.스마트엔진을 통해 고객은 오픈 API를 통해 Siemens Building X와 Desigo CC에 통합된 실시간 점유, 에너지 및 환경 데이터를 얻을 수 있어 운영, 지속 가능성, 대규모 에너지 효율적인 실내 자동화를 최적화할 수 있어요.

왜 그럴까요 스마트엔진 등: 효율적인 건물을 위한 디지털 백본?

wtec의 smartEngine은 상업용 건물의 실시간 디지털 백본을 만드는 IP 기반 조명 및 멀티센서 인프라예요.에너지 사용량 감소, CO₂ 배출량 감소, 운영 투명성 향상을 원하는 부동산 소유주, 운영자, 기업에 도움이 돼요.DC 전원 LED 제어, 고밀도 센서 데이터, 통합 RTLS를 결합하여 점유 중심의 자동화와 측정 가능한 효율성 향상을 가능하게 해요.

스마트 오피스 인프라 다이어그램

이점

  • 에너지 및 CO₂ 배출량 감소:
    wtec의 스마트엔진은 점유 기반 자동화를 통해 조명 에너지 소비를 최대 80% 까지 줄이고 HVAC 에너지를 최대 34% 까지 줄이에요.이는 측정 가능한 CO₂ 감소, 유틸리티 비용 절감, ESG 및 지속 가능성 성과 개선으로 이어져요.
  • 총소유비용 절감:
    간소화된 DC 기반의 무인 인프라는 구성 요소, 케이블 연결 복잡성, 유지 관리 노력을 줄여줘요.소프트웨어 기반 공간 변경으로 비용이 많이 드는 재배선 작업이 필요 없어요.배터리 교체나 추가 RTLS 게이트웨이는 필요하지 않아요.
  • 완전한 운영 투명성:
    고밀도 멀티센서 네트워크가 점유율, IAQ, 에너지 소비, 자산 사용량에 대한 실시간 및 과거 데이터를 제공해요.이를 통해 데이터에 기반한 의사 결정, 예측 유지 관리, Building X, Desigo CC 같은 플랫폼에 고품질의 세분화된 데이터 통합이 가능해요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

점유 구동 에너지 & 최고의 조명 제어

wtec의 스마트엔진은 조명, 프레즌스, IAQ 센서를 통합하여 점유 기반 HVAC와 조명 제어를 가능하게 해요.Desigo CC나 Building X 같은 플랫폼에 실시간 데이터가 공급되어 조명 에너지를 최대 80%, HVAC 에너지를 최대 34% 줄이면서 쾌적성과 ESG 보고 기능을 개선해요.