Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

WiTTRA’s Unified Gateway for a hybrid IoT network 구동됩니다. Wittra Networks AB

Wittra Networks는 실시간 위치 시스템 (RTLS) 을 위한 세계 최고의 네트워크를 제공하여 단일 무선 배포로 실내 및 실외 환경에서 원활한 자산 추적과 센서 데이터 수집을 가능하게 해요.UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty, LoRa LPWAN을 하나의 하이브리드 게이트웨이에 통합한 이 플랫폼은 다양한 사용 사례를 대규모로 지원해요.
하나의 거버넌스 모델을 기반으로 구축되고 하나의 게이트웨이로 구동되는 이 솔루션은 연결성, 포지셔닝, 데이터를 확장 가능한 인프라로 통합하여 물리적 AI, 실시간 인사이트, 운영 최적화를 위한 신뢰할 수 있는 데이터 계층을 생성해요.유럽에서 개발 및 생산됐어요.

왜 그럴까요 위트라 하이브리드 게이트웨이?

Wittra Hybrid Gateway는 센서와 클라우드를 연결하는 안전한 지능형 허브로 케이블 연결 없이 신뢰할 수 있는 데이터, 추적 및 포지셔닝이 가능해요.Wi-Sun Mesh, LoRa, Mioty, UWB를 하나의 장치에 통합하여 유연한 하이브리드 네트워크를 만들어요.사설 5G는 안전한 백홀 역할을 하여 기업 IT 시스템과 원활하게 통합하고 물리적 AI의 잠재력을 최대한 활용해요.

위트라 하이브리드 게이트웨이

이점

  • 빠르고 쉽고 비용 효율적인 배포 - 게이트웨이는 WiFi나 블루투스보다 인프라가 최대 10배 적게 필요하기 때문에 대규모 솔루션의 하드웨어, 설치 및 유지 관리 비용을 낮춰줍니다.
  • 간소화된 IoT 관리 - Wittra의 통합 게이트웨이는 다중 프로토콜과 센서를 관리할 수 있는 단일 인터페이스를 제공하여 배포를 간소화하고 운영 복잡성을 줄여 줍니다.와이썬 메시, 로라, 마이오티, USB를 하나의 장치에 통합해요.사설 5G는 안전한 백홀 역할을 해요.
  • Wi-Sun 메시, Mioty, LoRa를 결합하여 장거리의 간섭에 강한 데이터 전송을 보장함으로써 강력하고 안정적인 연결이 달성돼요.이 다중 무선 방식은 일관된 연결이 중요한 혹독하고 큰 환경에서 안정적인 성능을 제공해요.
  • 멀티 프로토콜 지원과 개방형 표준을 통해 유연성과 확장성이 지원되어 타사 센서 및 시스템과의 원활한 통합이 가능해요.인프라를 재설계하지 않고도 새로운 사용 사례에 맞게 쉽게 확장하고 적응할 수 있어요.
  • 인프라와 배포 복잡성을 줄이는 통합 멀티 라디오 아키텍처를 통해 더 빠른 투자 수익을 달성할 수 있어요.단일 게이트웨이가 여러 시스템을 대체하여 비용을 절감하는 동시에 확장 가능한 데이터 캡처를 가능하게 하고 운영 전반에서 물리적 AI를 지원해요.

주요 기능

Case Study

실내 및 실외 하이브리드 RTLS

케이스 실내/실외 하이브리드 RTLS

GHz 미만의 Wi-SUN 메시 네트워크를 사용하면 실내 및 실외에서 효율적이고 저렴한 비용으로 재료를 추적할 수 있어 글로벌 공정 기술 공급업체의 생산 지연과 중단을 줄일 수 있어요.

실제 적용 사례

Select...
위트라_휠체어

상업용 건물의 무선 자산 추적

위트라의 자산 추적 솔루션은 상업용 건물의 실시간 자산 가시성을 제공하여 생산성과 효율성을 높이는 동시에 운영 비용, 도난, 폐기물을 줄여줘요.유연하고 확장 가능한 시스템으로 어떤 환경에서든 빠른 배포와 강력한 ROI가 가능해요.