Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

WiTTRA C{x}ameleon Tag 구동됩니다. Wittra Networks AB

Wittra Networks는 실시간 위치 시스템 (RTLS) 을 위한 세계 최고의 네트워크를 제공하여 단일 무선 배포로 실내 및 실외 환경에서 원활한 자산 추적과 센서 데이터 수집을 가능하게 해요.UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty, LoRa LPWAN을 하나의 하이브리드 게이트웨이에 통합한 이 플랫폼은 다양한 사용 사례를 대규모로 지원해요.
하나의 거버넌스 모델을 기반으로 구축되고 하나의 게이트웨이로 구동되는 이 솔루션은 연결성, 포지셔닝, 데이터를 확장 가능한 인프라로 통합하여 물리적 AI, 실시간 인사이트, 운영 최적화를 위한 신뢰할 수 있는 데이터 계층을 생성해요.유럽에서 개발 및 생산됐어요.

왜 그럴까요 센서, 포지셔닝 비콘, 메시 라우터 - 올인원?

Wittra C (x) 아멜레온은 센서, 메시 라우터 또는 포지셔닝 비콘으로 구성할 수 있는 소프트웨어 정의 엣지 노드예요.통합 감지, UWB 포지셔닝, 게이트웨이를 통한 보안 무선 프로비저닝을 통해 유연한 배포, 실시간 데이터 캡처, 효율적인 AI 기반 운영을 지원하는 확장 가능한 인프라가 가능해요.

흰색 배경에 검은색 전자 기기가 있어요

이점

  • 하드웨어 수명 연장 및 폐기물 감소 - 소프트웨어 정의 하드웨어 접근 방식을 사용하면 단일 장치가 여러 역할 (트래커, 라우터, 비콘) 을 맡아 하드웨어 수명을 연장하고, 낭비를 최소화하고, 여러 SKU의 필요성을 줄여 지속 가능성을 높이고 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있어요.
  • 재고 최적화 및 비용 절감 - C {x} 아멜레온은 여러 개의 특수 장치를 구성 가능한 장치 하나로 교체함으로써 재고 복잡성과 비용을 크게 줄여 ROI를 개선하고 산업 배포의 시장 출시 시간을 가속화해요.
  • 유연한 기능 온디맨드 - 보안 무선 업데이트를 통해 디바이스가 원격으로 ID를 전환하여 Sense 360 트래커, 메시 라우터 또는 포지셔닝 비콘으로 사용할 수 있어 물리적 하드웨어 변경 없이 민첩한 네트워크 적응이 가능해요.
  • 견고하고 IP67 인증 - 열악한 환경을 위해 설계된 C {x} 아멜레온은 작고 견고하며 IP67 밀봉으로 실외, 지하 또는 산업 환경에서 안정적으로 작동하며 다양한 IoT 사용 사례를 지원해요.
  • 통합 센서 및 포지셔닝 - 소프트웨어 정의 라디오 (Software Defined Radio) 기술과 함께 여러 개의 내장 센서와 고급 위치 기능이 포함되어 있어 포괄적인 자산 추적 및 모니터링을 위해 정밀한 센서와 위치 데이터를 클라우드에 제공하죠.

주요 기능

Case Study

에라멧 제련 작업

제련 작업을 향상시켜주는 에라멧

에라멧은 예열 과정에서 에너지 낭비를 줄이기 위해 국자의 위치와 내부 온도를 각각 정밀하게 추적하고 모니터링해야 했어요.

리소스 및 관련 제품 살펴보기