Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Virtual Commissioning is fast, sustainable and safe! 구동됩니다. VSE

VSE는 산업 자동화 및 모션 컨트롤 전문가이자 공인 지멘스 모션 파트너예요.그들의 고객은 “최종 고객”일 뿐만 아니라 시스템 공급자와 기계 제조업체이기도 해요.여기에는 기계, 전자, 소프트웨어 요소를 스마트하고 최적으로 통합해서 효율성과 지속 가능성이 균형을 이루는 완벽한 기계를 만들어줘요.활동 분야: 산업, 생산, 식품, 건물, 건설, 인프라.

왜 그럴까요 인프라 및 산업에서의 가상 커미셔닝?

가상 커미셔닝이 광범위하게 적용가능해요.인프라와 산업 프로젝트에 사용해요.우리는 기계와 교량 또는 기타 인프라 물체를 위해 만든 제어 솔루션의 Digital Twin을 만들어요.이를 기반으로 설계를 빠르게 최적화하고 제어 솔루션의 기능과 안전성을 가상으로 테스트할 수 있어요.상위 시스템과의 연결도 가상 환경에서 테스트할 수 있어요.컨트롤이 설치 및 상위 시스템에 물리적으로 연결되면 아무 것도 잘못될 수 없어요.SIMIT와 NX MCD로 시뮬레이션하면 물리적 시운전 시 지연을 방지하고 프로젝트를 적시에 납품할 수 있어요.

컴퓨터 화면에서 3D 모델을 보는 사람이에요

이점

  • SIMIT/NX MCD로 시뮬레이션하면 소프트웨어를 양보할 필요가 없어요.
  • 컴포넌트에 사용된 펌웨어가 시뮬레이션에서도 실행돼요.
  • 시각화는 Digital Twin을 넘어서요. 모든 프로젝트 단계에 고객을 참여시킬 수 있어요.
  • 안전성과 기능은 사실상 사전에 테스트되므로 시운전 시간이 짧아집니다.
  • 시운전 속도 향상, 에너지 및 배출량 지속 가능, 사람 안전

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

VSE에서의 가상 커미셔닝

VSE에서의 가상 커미셔닝: NX MCD와 SIMIT를 이용한 스파이크니저브리지