Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Peak shaving with UltraCaps and Smart Power Management 구동됩니다. VSE

VSE is a specialist in Industrial Automation & Motion Control and a certified Siemens Motion partner. Their customers are "endcustomers" but also systemsuppliers and machine builders. Here, they integrate mechanical electronical and software elements smart and optimal to deliver the perfect machine with a balance between efficiency and sustainability. Active in: industry, production, food, buildings, construction and infra.

왜 그럴까요 울트라캡과 스마트 파워 매니지먼트 결합?

그리드 혼잡으로 인해 산업, 인프라, 창고 및 건물 환경의 에너지 공급이 복잡해져요.울트라캡과 지멘스 스마트 파워 매니지먼트의 조합은 적절한 시간과 장소에서 적절한 양의 에너지를 사용할 수 있도록 보장해요.
울트라캡은 하강하는 다리, 엘리베이터, 크레인에서 나오는 제동 에너지를 일시적으로 저장했다가 에너지 집약적인 상향 운동에서 방출할 수 있어요.이 확장 가능한 솔루션은 로컬에서 피크 전력을 공급해서 전력망을 안정적으로 유지하면서 전력 연결이 심하지 않아도 동적 시스템이 가동 중지 시간을 최소화하면서 작동할 수 있게 해줘요.또한 울트라캡은 로컬 버퍼 역할을 해서 그리드 장애로 인한 품질 문제를 방지해요.예를 들어, CNC 밀링 머신은 장애에 매우 민감해서 제품 품질에 직접적인 영향을 미치죠.
지멘스 드라이브 앤 모션 파트너인 VSE Industrial Automation은 울트라캡을 제어 시스템에 통합하고 무중단 작동, 피크 전력 감소, 에너지 재사용을 위한 정확한 전력 요구량을 계산해요.

모듈식 울트라캡/슈퍼캡/커패시터

이점

  • 전력망 연결 용량 낮아
  • 피크 쉐이빙
  • 안정적인 에너지 관리
  • 재생 에너지의 현명한 사용
  • 그리드 솔루션
  • 창고 크레인 두 대를 32암페어 연결 대신 16암페어로 작동시킬 수 있어요.

주요 기능