Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Robot based manufacturing machines with SINUMERIK 구동됩니다. VLM Robotics

VLM Robotics는 애자일 4.0 제조 로봇을 연구해서 현재 제조업체들이 겪고 있는 주요 문제 중 하나인 대량 맞춤화에 대한 기대에 부응하여 생산을 단편화하는 문제를 해결할 수 있어요...<br/>VLM-로보틱스는 NDT 제어, 기계 가공, 본딩, 적층 제조 등의 제조용 로봇 셀을 제조해요.<br/>항상 수치 제어로 제어되는 셀은 일반적으로 다기능, 다중 기술 (예: 적층 제조+공정 제어+가공) 및 다중 로봇이에요.<br/>항상 계측되고 폐쇄형 루프로 실시간으로 작동하고 완전히 데이터 기반이므로 큰 부품 (>1m) 을 민첩하게 생산할 수 있는 용량을 가지고 있어요 (즉, 연속적 효과 없이 매번 고유한 제품)<br/>

왜 그럴까요 로봇이 수치 제어로 제어돼서?

직접 제어와 멀티채널에서 CNC로 제어되는 로봇은 정밀도와 실시간 데이터를 향상시켜요.적층 가공이나 기계 가공 같은 애플리케이션을 위한 동시 다축 (멀티채널) 보간을 지원해요.I/O 및 기타 기능이 있는 통합 전기 캐비닛.

로봇이 수치 제어로 제어돼서

이점

  • 축 보간법
  • 동시 로봇 제어
  • 실시간 데이터 처리
  • 노스캐롤라이나주의 클로즈드 루프

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건