Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Integrated Manufacturing Digital Thread 구동됩니다. VLM Robotics

VLM Robotics는 애자일 4.0 제조 로봇을 연구해서 현재 제조업체들이 겪고 있는 주요 문제 중 하나인 대량 맞춤화에 대한 기대에 부응하여 생산을 단편화하는 문제를 해결할 수 있어요...<br/>VLM-로보틱스는 NDT 제어, 기계 가공, 본딩, 적층 제조 등의 제조용 로봇 셀을 제조해요.<br/>항상 수치 제어로 제어되는 셀은 일반적으로 다기능, 다중 기술 (예: 적층 제조+공정 제어+가공) 및 다중 로봇이에요.<br/>항상 계측되고 폐쇄형 루프로 실시간으로 작동하고 완전히 데이터 기반이므로 큰 부품 (>1m) 을 민첩하게 생산할 수 있는 용량을 가지고 있어요 (즉, 연속적 효과 없이 매번 고유한 제품)<br/>

왜 그럴까요 로봇을 이용한 민첩한 제조를 위한 디지털 스레드요?

VLM-로보틱스는 CMVM을 기반으로 머신 디지털 트윈을 개발했고, RMVM과 함께 사용하여 NX CAM 프로그램을 시뮬레이션했어요.폐루프 제조 (CLM) 시스템이 NC, 센서, 이펙터를 관리해서 프로세스를 실시간으로 조정해요.품질에는 노스캐롤라이나, 인더스트리얼 엣지, 애널리틱스 마이툴패스의 데이터가 사용돼요.

VLM-로보틱스 디지털 스레드

이점

  • Digital Twin 덕분에 제조 프로그램을 시뮬레이션하고 확인해 보세요.
  • 어댑티브 로보틱스로 처음으로 좋은 부품 만들기 (NC, CLM)
  • 적격성과 AI를 위한 모든 데이터를 수집하고 구조화하세요.

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건