Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

White Space Cooling Optimization (WSCO) 구동됩니다. Vigilent

Vigilent applies AI to optimize the indoor environment, energy and carbon emissions of buildings. The company has over 1000 deployments in 27 countries. Vigilent technology is at the core of Siemens’ White Space Cooling Optimization (WSCO) offer that dynamically optimizes cooling in mission critical buildings such as data centers and telecom exchanges. WSCO is used in new and existing facilities to meet environmental SLAs, reduce energy/carbon, increase staff effectiveness, lower capital costs, inform maintenance, and maximize the IT applications that can run in any mission critical facility. Contact Siemens Xcelerator Partner

왜 그럴까요 데이터센터에 화이트 스페이스 쿨링 최적화 (White Space Cooling Optimization) 를 사용하는 이유는 뭐예요??

... 냉각 운영을 자율적으로 최적화해서 열 정전 같은 위험을 줄이면서 정밀한 온도 규정을 준수해요.시스템은 운영을 개선할 뿐만 아니라 에너지를 크게 절감하여 현대 데이터 센터의 환경 지속 가능성과 운영 우수성을 지원해요.
WSCO AI가 냉각을 최적화하는 동안 프로그래밍 가능한 모니터링 및 분석 플랫폼은 전체 포트폴리오에서 시설 성능을 개선하고 수익성을 높이는 데이터 중심의 통찰력을 발견해요.포괄적인 인프라 모니터링을 위한 유연한 디지털 통합을 보장하여 현대 데이터 센터 운영을 위한 혁신적인 솔루션이에요.또한 멀티 사이트 분석과 보고는 실행 가능한 통찰력을 제공하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있게 해주어 운영 효율성을 높여요.WSCO는 또한 AI와 다른 고성능 컴퓨팅 애플리케이션이 IT 부하를 가중시키는 신규 및 기존 시설에서의 액체 냉각 구현을 지원해요.WSCO는 새로 구현된 공랭식 냉각기 플랜트 모니터링 및 제어를 통해 전체 냉각 인프라에서 최적화된 성능을 보장해요.

이점

  • WSCO의 AI 기반 냉각 최적화와 데이터 기반 분석 플랫폼은 함께 작동하여 미션 크리티컬 시설 전반에서 놀라운 개선을 제공해요.WSCO는 광범위한 인프라 상호 운용성을 활용하여 엔터프라이즈 데이터 센터, 코로케이션 시설, 하이퍼스케일 운영 전반의 가치, 효율성, 지속 가능성을 크게 향상시켜 요.
  • 경제적 가치: 데이터 센터에 최적화된 냉각 시스템을 통해 추가 냉각 용량을 확보하면서 정밀하게 서비스 수준 계약 (SLA) 을 달성하세요.에너지 비용을 낮추고 운영 비용을 줄이면 재무 수익이 증가하고 장기적 비용 절감으로 이어져요.
  • 운영 우수성: 중요 인프라의 최적 작동 조건을 유지하여 열 규정 준수를 강화하세요.WSCO의 최첨단 데이터 센터용 냉각 시스템은 민감한 장비의 수명을 연장시켜 수리와 유지 보수의 빈도와 비용을 줄여줍니다.
  • 지속 가능성: WSCO의 AI 기반 냉각 기술을 통합하여 에너지 소비를 크게 줄이고 탄소 배출량을 줄이고 물 사용량을 최소화하세요.친환경 이니셔티브와 환경 목표에 맞춰 시설을 데이터 센터 산업 내에서 지속 가능한 운영의 리더로 자리매김하세요.

주요 기능

Case Study

BMO 사례 연구: 효율성 및 신뢰성 달성

BMO는 WSCO 소프트웨어를 데이터 센터의 열 최적화를 위한 혁신적인 AI 기반 시스템으로 구현해서 온도 서비스 수준 계약 (SLA) 을 성공적으로 충족했어요.

리소스 및 관련 제품 살펴보기

추가 정보 및 리소스

선행 조건

시설 LAN 액세스

WSCO 사양을 충족하는 랙 온도 센서

크랙 및 CRAH의 물리적 또는 디지털 온/오프 제어

팬 속도 및/또는 온도 설정점 제어 (지원되는 경우)

AI 엔진 서버는 물리적 머신일 수도 있고 가상 머신일 수도 있어요.