Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Predictive Single Room Radiator Energy Optimization 구동됩니다. viboo

Viboo AG provides innovative, self-learning AI solutions for optimizing heating systems in buildings via smart thermostats. Our predictive algorithms learn the thermal behavior of individual rooms and adjust heating based on occupancy and weather forecasts. By partnering with leading hardware manufacturers and integrating with platforms like Siemens, we deliver significant energy savings and improved comfort through our Cloud-System with smart thermostats without the need for proprietary hardware.

왜 그럴까요 건물에서 에너지의 20-40% 를 절약하세요?

AI를 이용한 예측형 개별 방 제어:
저희 viboo.cloud는 빌딩에 있는 스마트 온도 조절기 같은 IoT 디바이스와 연결되고 인공지능을 사용하여 각 방의 열 거동을 학습해요.그 후 건물이 능동적으로 최적화돼요. 각 방의 AI가 점유 일정과 날씨를 기반으로 향후 몇 시간 동안 실내 온도가 어떻게 변할지 계산하고 각 라디에이터가 방출해야 하는 열의 양을 최적화해요.

클라우드 기반 빌딩 관리 시스템을 통한 관리:
시설 관리가 viboo.cockpit을 통해 건물 운영을 모니터링하고 제어할 수 있어요.조종석은 건물 내 모든 방의 측정 이력 데이터를 제공하고 방 또는 방 그룹에 대해 개별 난방 일정을 설정할 수 있어요.예를 들어, 학교에서는 선생님 방에 난방이 되는 동안 모든 교실을 휴일 모드로 설정할 수 있어요.

viboo 플랫폼

이점

  • 에너지 소비 최대 40% 까지 줄인대요
  • 실내 기후와 쾌적성 개선해요
  • 법적 기후 목표 준수
  • 운영 비용 최소화
  • 시설 관리 단순화

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

ESG 목표 달성 및 EBPD 규정 준수

viboo.cloud는 최소한의 투자 비용으로 건물의 에너지와 CO2 배출량을 줄여 줘요.EU EBPD를 준수하며 독일 GEG 71a 같은 규제 요구 사항을 충족하는 데 도움이 돼요.

자주 묻는 질문

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건

건물의 라디에이터 난방기

지멘스 커넥트 박스 설치 (viboo에서 제공 가능)

로라완 라디에이터 온도조절장치하고 방 센서 (viboo에서 제공 가능)