Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

vadiMAP 구동됩니다. VadiMAP

바디맵은 건물 에너지 솔루션이에요. 바디맵이라는 파괴적인 프롭테크 제품을 만든 회사 바디무스가 소유했어요.2020년에 VadiMus는 상업, 기관, 산업 부문의 건물 소유주들의 에너지 전환을 가속화하기 위해 VadiMap을 출시했어요.VadiMus의 이 대규모 사업에는 건물, 에너지, AI 부문 최고의 전문가들을 모으는 것이 포함됐어요.VadiMap을 특별하게 만드는 기술들처럼, 비즈니스 모델은 데이터 세트와 파트너십을 조율하여 지리적 위치에 상관없이 모든 건물 소유주에게 완전한 에너지 솔루션을 제공해요.

왜 그럴까요 AI 기반 에너지 효율 권장 사항?

-VadiMap 처방은 아주 적은 시간과 비용으로 AI에 의해 구동되고 사람이 관리하는 자동화된 타당성 조사예요.
-에너지 목표 달성, 비용 절감, 정전 방지, CO2 감소에 필요한 최적의 기술 처방
-건물 성능 기준 (BPS) 및 건물 에너지 공개 (BED) 요건을 준수하는 건물 에너지 스타 점수

이점

  • 대체품 대비 최대 30% 의 에너지 비용 절감 및 2년 내 투자 회수
  • 최대 연중무휴 자율성과 최대 100% 탄소 중립성 달성
  • 입증 가능한 사회적 책임은 직원 모집 및 유지, 고객 마인드쉐어, 주주 만족도를 크게 향상시켜요.

리소스 및 관련 제품 살펴보기

추가 정보 및 리소스

선행 조건

에너지 청구서

목표의 가중치

난방 장비, 주 전기 패널 사진들

각 회로 차단기의 부하 식별

배전 단선 다이어그램 (SLD) (해당되거나 사용 가능한 경우)

임계 부하