Siemens 3TM 진공 접촉기는 중전압 배전 시스템에서 작동 전류를 안전하게 전환하는 작고 유연하며 믿을 수 있는 접촉기예요.
3TM 진공 접촉기는 7.2~15kV의 정격 전압과 최대 450A의 정격 작동 전류에 적합하여 다음과 같은 많은 시스템 작동에 대한 엔드-투-엔드 보호를 보장해요.
- 컨베이어 시스템하고 엘리베이터
- 펌핑 스테이션
- 변압기 및 전송 스테이션
- 전기 용광로
- 데이터 센터
- 풍력 발전소
- 태양광 패널
Siemens 3TM 진공 접촉기는 다음을 포함하여 여러 버전으로 제공돼요.
- 접촉기 3TM1: 특수 애플리케이션을 위한 단극 접촉기
- 접촉기 3TM3: 고주파 스위칭용
- 접촉기 3TM4: 잦은 부하 전환과 단락 보호 기능을 결합했어요.
- 접촉기 3TM4-HC: 소형 버전과 고전류 버전으로 사용 가능한 접촉기-퓨즈 조합