Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시퀸치예요?

시퀸치는 서브 사이클 시간에 내부 아크를 소멸시켜 아크 영향을 완화하는 액티브 아크 보호 시스템이에요.이를 통해 장비 손상과 서비스 중단을 최소화하여 수리 비용과 운영 중단 시간을 줄일 수 있어요.재사용이 가능하고 유지보수가 필요 없는 시스템은 표준에서 정한 안전을 뛰어넘는 사전 안전 조치를 제공하여 프로세스 가용성을 개선하고 자산을 보호해요.

세 가지 옵션이 있어요.SIQuench는 지멘스 NXAIR 스위치기어에 대한 완전 통합 솔루션으로 제공돼요.또한 모든 유형의 MV 공기 절연 개폐기에 통합하기 위한 핵심 구성 요소 또는 QuickFit 모듈로도 존재해요.

주요 이점들

뛰어난 퍼포먼스

시스템은 최대 5번 재사용할 수 있어요 (온로드 시).또한 교체할 필요 없이 테스트 및 시운전 목적으로 무부하 스위칭 작업을 최대 30회까지 지원할 수 있어요.

안전 기준 능가

SiQuench는 안전 기준을 능가하는 폭발성 매체를 사용하지 않아요.유지 관리 안전을 향상시키고 심각한 호흡 곤란을 일으킬 수 있는 내부 아크 결함으로 인한 유독 가스 배출을 방지해요.

반복되는 운영 비용 절감

SiQuench는 결함이 있는 장치를 재사용할 수 있어 수리 비용을 최소화하고, 청소 비용을 없애면서 주변을 오염으로부터 보호하며, 교체 없이 스위치를 다섯 번 돌리고, 20년 동안 유지 보수가 필요 없어요.

추천 기능들

리소스 살펴보기