SION 회로 차단기 제품군에는 일반적인 1차 및 2차 배전 용도부터 까다로운 발전기 스위칭 애플리케이션에 이르기까지 다양한 애플리케이션이 포함돼요.컴팩트한 디자인과 높은 모듈성으로 인해 SION은 설치 공간이 작고 중전압 개폐기에 최적으로 통합되는 지속 가능한 솔루션에 있어서 완벽한 선택이에요.
SION 제품은 단자 사이의 극-중심 거리와 수직 거리를 조합하여 매우 다양한 연결 옵션을 제공해요. 완전한 철회 가능한 솔루션을 위해 설치 구성 요소의 모듈식 시스템을 사용해요.
전압 레벨 전반에 걸쳐 동일한 컴팩트한 크기와 연결 치수로 계획 비용과 필요한 다양한 스위치기어 패널을 줄일 수 있어요.모든 SION 진공 회로 차단기는 신뢰성이 높고 작동 사이클 최대 10,000회까지 유지보수가 필요 없어요.