Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

UtiliOS Smart Water Monitoring 구동됩니다. UtiliOS Pty Ltd

UtiOS는 기업과 유틸리티가 디지털 수도 계량기에서 통찰력 있고 우선 순위가 지정되고 실행 가능한 정보를 도출하여 영향력 있고 검증 가능한 물과 비용을 절감할 수 있도록 도와줍니다.모든 IoT 로거에서 데이터를 수집하고, 다양하고 영리한 도구와 유연한 사용자 친화적 인터페이스를 통해 비정상적인 사용과 누수로 인한 물 낭비를 방지하기 위해 취해야 할 일련의 시정 조치로 변환해요.

왜 그럴까요 누수를 찾아내고, 쓰레기를 줄이고, 비용을 절약하세요?

UtiOS Smart Water Monitoring은 물 소비량을 파악하고, 숨겨진 누수를 감지하고, 여러 현장의 과도한 사용량을 줄이는 데 어려움을 겪는 대규모 물 사용자를 위해 설계됐어요.문제는 원격으로 사용량을 모니터링하거나 이상 현상에 신속하게 대응할 시간이나 도구 없이 물을 효율적으로 관리하는 데 있어요.UtiOS는 IoT 지원 계량기, 클라우드 기반 대시보드, 지능형 분석을 결합하여 물 사용을 지속적으로 원격으로 모니터링하여 이 문제를 해결해요.시스템이 비운영 시간 동안의 베이스 플로우와 같은 비정상적인 사용 패턴에 자동으로 플래그를 지정해 사용자가 누출을 감지하고 적시에 조치를 취할 수 있도록 도와줘요.물 손실을 눈에 띄게 줄이고, 운영 비용을 낮추고, 환경 성과를 개선하여 고객이 혜택을 누리고 있어요.UtiOS는 조직이 사전에 물을 관리하고, 공과금 청구서의 갑작스러운 납부를 방지하고, 지속 가능성 목표를 쉽게 달성할 수 있게 해줍니다.

답변 안 해드렸어요.

이점

  • UTIOS는 누수, 비정상적인 사용, 비효율성을 조기에 식별하여 조직이 물 소비를 줄이는 데 도움이 돼요.이로 인해 수도 요금이 크게 절감되고 일상적인 물 운영을 더 잘 제어할 수 있어요.
  • UtiOS는 지속적인 모니터링과 데이터 기반 통찰력을 통해 조직이 환경 영향을 줄이고, 사용량을 정확하게 보고하고, 책임 있는 물 관리를 장려하여 지속 가능성과 ESG 목표를 달성하도록 지원해요.

주요 기능

Case Study

슈퍼마켓 체인, UTIOS 플랫폼으로 3백만 달러 절약했어요

호주의 한 유력 슈퍼마켓 체인이 UTIOS를 사용하여 75만 m³, 거의 3백만 호주 달러에 달하는 물을 절약했어요.1달러를 투자할 때마다 누수 탐지와 사용 인사이트를 통해 2달러 이상을 절약했어요.

실제 적용 사례

Select...

차터 홀 오피스 빌딩에서 물 절약

물 사용량을 실시간으로 모니터링하기 위해 차터 홀 사무실 부지 전체에 UtiOS를 배치했어요.기본 흐름 경보로 숨겨진 유출과 비효율성을 식별하여 즉각적인 조치가 가능해요.그 결과 물 낭비가 줄고, 공과금이 줄고, NABERS Water 성능이 향상됐어요.

자주 묻는 질문