왜 그럴까요 인원 점유율 계산?
중앙에 설치되는 OCUPANCY 장치는 초대형 시야를 사용하여 인원수와 위치를 모니터링해요.기기 하나로 최대 8×8m까지 커버할 수 있는데, 마운트 높이에 상관없이 시장에서 가장 큰 FoV예요. 회의실하고 열린 공간에 딱 맞아요.여러 기기로 확장해서 더 넓은 공간에 맞출 수 있어요.95~ 98% 의 정확도로 열 알고리즘은 다른 열원은 제외하고 사람을 세어요.저해상도 열 감지는 설계상 프라이버시를 보장해요.

중앙에 설치되는 OCUPANCY 장치는 초대형 시야를 사용하여 인원수와 위치를 모니터링해요.기기 하나로 최대 8×8m까지 커버할 수 있는데, 마운트 높이에 상관없이 시장에서 가장 큰 FoV예요. 회의실하고 열린 공간에 딱 맞아요.여러 기기로 확장해서 더 넓은 공간에 맞출 수 있어요.95~ 98% 의 정확도로 열 알고리즘은 다른 열원은 제외하고 사람을 세어요.저해상도 열 감지는 설계상 프라이버시를 보장해요.


- 98% 이상의 카운팅 정확도
- 조명 상태, 색상 및 기타 패턴에 영향을 받지 않음
- 열 점유 센서의 시장 최고의 정확도
- 넓음 64m² - 관심 구역 8개로 나눌 수 있어요

- 플랫폼에 구애받지 않고 호환성이 뛰어나죠.
- 써드파티 클라우드 서버로 직접 데이터 통신
- 로라완, MQTT, 그리고 HTTP 푸셔

- 기술별 100% GDPR 준수
- 프라이버시 보장
- 설정에도 RGB 카메라는 사용하지 않았어요.
- 극단적인 해킹 상황에서도 GDPR이 유지돼요
활용도가 낮은 공간을 식별하여 임대 전략을 조정하고, 임대료를 최적화하고, 점유율을 극대화하세요.
에너지 및 HVAC 최적화
일정 청소, 유지 관리
점유 통찰력을 활용하여 건물 편의시설 개선해요.
회의실, 코워킹 스페이스의 효율적인 관리 및 배정
작업 공간 디자인 최적화해요
실시간 점유 데이터를 기반으로 환기와 기후 제어를 조정하세요.
실제 공간 사용량과 점유 밀도에 따라 청소 일정을 잡으세요.
긴급 상황 시 실시간 점유 데이터를 제공하여 안전 조치를 강화하세요.
회의실, 공간을 효율적으로 관리해요
실제 사용 패턴을 기반으로 강의실, 교실, 공간의 효율성을 극대화하세요.
에너지 및 HVAC 관리
특히 교통량이 많은 공용 구역과 화장실의 경우 실시간 공간 점유율에 따라 관리 및 유지 관리 직원 일정을 잡으세요.
수업 스케줄링 & 코스 플래닝
환자 흐름을 실시간으로 관리해서 대기 시간을 줄이고, 환자 처리량을 개선하고, 좌석 배치를 최적화해요.
실제 점유율과 사용량을 기준으로 표적 청소 및 소독 일정을 잡으세요.
실시간 환자, 방문객 점유 추이 및 응급 상황에 맞게 인력 수준을 조정하세요.