Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

BACnet Gateway - People Counting to BMS control 구동됩니다. Terabee

피플카운팅 인프라 - 공간과 에너지를 더 잘 사용할 수 있게 해줘요.

우리의 사명 - 탄소 배출 제로 건물을 향하여
공간, 에너지, 운영 관리를 위한 데이터 분석을 가능하게 하는 피플카운팅 인프라를 제공하여 빠른 투자 수익률 (ROI) 으로 탈탄소화, 에너지, 비용 절감을 이끌어내요.

1인당 에너지가 미래 지표예요. 오늘의 “평방미터당 에너지” 보고로는 충분하지 않아요.활용도가 낮은 “에너지 효율적인” 건물은 여전히 비효율적이에요.난방비, 냉방, 환기 비용은 할당된 공간을 적절히 사용하면 별도로 발생해요.

왜 그럴까요 피플카운팅 네트워크와 BMS 연결하기?

BMS 통합업체와 상업용 건물 운영자를 위해 설계된 BACnet 게이트웨이는 효율성, 보안, 편의성을 제한하는 파편화된 인원 계산 데이터를 제거해요.BACnet을 통해 Terabee 센서를 모든 BMS에 연결하여 중앙 집중식 플랫폼에서 실시간 점유 데이터를 제공하고 LoRa 지원 (선택 사항) 을 제공해요.가치는 에너지 사용량 감소, HVAC 및 조명 제어 최적화, 모든 규모의 포트폴리오 전반의 공간 활용도 향상으로 측정돼요.

빌딩 관리 시스템 도표

이점

  • 피플카운팅 네트워크와 BMS 연결하기:
    BACnet 게이트웨이는 IP를 통해 빌딩 관리 시스템에 연결되어 있고 관련 피플 카운팅 데이터를 공급해요.이렇게 하면 BMS가 더 똑똑해져서 가장 중요한 정보인 사람들이 건물을 어떻게 사용하는지 기반으로 실시간 건물 제어가 가능해져요.
  • 실시간 제어:
    제어 시스템을 위해 센서 데이터를 수집할 때는 실시간이 매우 중요해요.FLOW와 OCUPANCY 피플 카운터는 데이터를 실시간으로 BACnet 게이트웨이로 푸시해요. BACnet 게이트웨이는 데이터를 융합하고 관련 정보를 번역하고 BMS로 푸시할 수 있어요.
  • 강력한 기기 관리 도구예요.
    게이트웨이를 사용하면 한 번에 여러 피플 카운팅 장치를 쉽게 구성할 수 있어 시간이 절약되고 커미셔닝 프로세스가 간소화돼요.게이트웨이에 연결된 피플 카운팅 장치의 펌웨어 업데이트도 실행할 수 있어요.
  • 공간 구성과 데이터 융합, 로컬에서:
    게이트웨이는 방과 공간을 포함하여 건물 레이아웃에 대한 정보를 로컬에서 호스팅해요.FLOW 및 OCUPANCY People 카운터 모두 특정 영역에 할당되어 게이트웨이에서 집계 및 데이터 융합이 수행돼요.
  • 100% 데이터 무결성 및 보안:
    인프라가 완전히 로컬화되면 데이터 무결성이 보장되어 보안 문제를 완전히 안심할 수 있어요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

대학들

실제 사용 패턴, 에너지 및 HVAC 관리를 기반으로 강의실, 교실, 공간의 효율성을 극대화하세요.
실시간 공간 점유율에 따라, 특히 교통량이 많은 공용 구역과 화장실, 수업 일정 및 코스 계획에 따라 관리 직원 일정을 잡으세요.