Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

End-to-End Energy Management System (EMS) 구동됩니다. Teknologix Automation

2008년부터 TEKNOLOGIX는 중동 전역에서 턴키 스마트 자동화 솔루션을 제공하는 신뢰할 수 있는 공급자로 자리 잡았어요.우리는 PLC, SCADA, 모션 컨트롤 시스템에서 잘 설계된 개념과 구현을 제공하는 것을 전문으로 해요.
지역의 선구적인 인더스트리 4.0 솔루션 제공업체 중 하나로서, 우리는 지능형 데이터 캡처를 위해 AI와 완벽하게 통합되는 에너지 관리 시스템 (EMS) 및 라인 관리 시스템 (LMS) 같은 첨단 기술을 배포하는 데 앞장서 왔어요.
F&B와 FMCG 부문에서의 광범위한 경험을 바탕으로 운영 효율성을 높이는 맞춤형 고성능 자동화 전략을 제공할 수 있어요.

왜 그럴까요 작업장에서 최상층까지 투명해요?

대부분의 F&B 및 FMCG 고객은 에너지 소비에 대한 가시성이 제한되어 지속 가능성 목표를 달성하기가 더 어려워지고 운영팀에 필요한 도구가 없어져요.TEKNOLOGIX 엔드 투 엔드 에너지 관리 시스템 (EMS) 은 산업 네트워크의 계측을 통합하여 신규 자산과 기존 자산을 모두 연결하여 에너지와 생산 데이터를 ISO 50001에 맞는 실행 가능한 대시보드로 변환해요

산업 제어 시스템 네트워크 도표

이점

  • 운영 비용 절감: 실시간 모니터링을 통해 에너지 비효율성을 식별하고, 낭비를 없애고, 최대 에너지 수요를 줄여
  • 규정 준수 및 보고 효율성: ISO50001 표준에 따라 감사를 위한 문서화 및 자동 보고를 간소화하세요.
  • 데이터 기반 의사 결정: 실행 가능한 대시보드로 시설 관리자의 역량을 강화하고 에너지 효율적인 기술에 대한 투자 결정을 지원하세요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

알 구라이어 푸드

1976년에 설립된 알 구라이어 푸드는 UAE에 본사를 둔 선도적인 식품 생산업체예요.2024년에 알 구레어 푸드는 테크놀로직스와 파트너십을 맺고 제분소, 설탕 정제소, 동물 사료, 계란 생산, 석유 가공 공장 전체에 중앙 집중식 에너지 관리를 위한 Siemens Energy Manager PRO를 배치했어요.