Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Sustainability Disclosures and Reporting Solution 구동됩니다. Sustaira

Sustaira의 로우 코드, 모듈식, AI 기반 플랫폼은 리더가 데이터를 통합하고, 워크플로를 자동화하고, KPI를 추적하고, 전략을 실행으로 옮기는 데 도움이 돼요.Sustaira는 AI 기반 통찰력과 유연한 아키텍처를 결합하여 고유한 비즈니스 요구에 맞는 지속 가능성 솔루션을 제공해요.<br/>우리는 지속 가능성이 모든 조직 운영의 핵심인 미래를 꿈꿉니다.이것이 바로 우리가 보고에 그치지 않고 유연하고 확장 가능한 솔루션으로 조직의 역량을 강화하여 운영을 탈탄소화시키고 위험을 줄이며 측정 가능한 지속 가능성에 영향을 미치는 이유예요.우리는 지속 가능성을 실행 가능하고 책임감 있고 보람 있게 만들어요.

왜 그럴까요 지속 가능성 공개를 정확하고 쉽게 간소화하세요.?

Sustaira 공개 및 보고는 지속가능성 데이터와 CSRD, SASB, CDP 같은 사전 구축된 프레임워크를 중앙 집중화해요.다른 Sustaira 모듈과 통합되어 데이터 수집을 자동화하고 감사가 가능한 공개를 보장하며 복잡한 수동 보고를 빠르고 반복 가능하며 규정을 준수하는 프로세스로 전환해요.

노트북 디스플레이 공개 보고 시스템

이점

  • 중앙 집중식 데이터 허브.모든 지속 가능성 데이터를 하나의 플랫폼으로 통합하여 사일로를 없애고 오류를 줄여.단일 정보 소스를 통해 조직 전체에서 정확하고 신뢰할 수 있는 보고, 더 쉬운 감사, 더 나은 정보에 입각한 의사 결정이 보장돼요.
  • 사전 구축된 공개 구조예요.CDP, CSRD, SASB 같은 바로 사용 가능한 프레임워크를 사용하여 규정 준수를 단순화하세요.사전 구성된 템플릿은 사용자가 공개하는 과정을 안내하고, 시간을 절약하고, 오류를 줄이고, 글로벌 보고 표준에 부합하도록 보장해요.
  • 감사 준비가 완료된 자동 보고.코어 시스템과 원활하게 통합되어 검증된 데이터를 자동으로 가져와요.이를 통해 지속적인 추적이 가능하고 적시에 감사 가능한 공개를 생성하여 운영 위험을 최소화하고 연중 일관되고 규정을 준수하는 보고를 보장할 수 있어요.

주요 기능

고객 성공사례

초록색으로 덮인 아파트 건물 외관

수스타이라 X 셀렌 컨스트럭션

Sustaira는 중요한 정보를 집계하고 보고하기 때문에 계약자의 약속을 쉽게 준수하고 보고 프로세스를 혁신할 수 있어요.