Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 ISPD예요?

급증은 계획되지 않은 정전의 주요 원인이에요.지멘스 Industrial Surge Protection Devices (ISPD) 는 공장 전체의 전력과 신호 회로를 보호하여 생산을 계속 진행하고 민감한 전자 제품을 안전하게 보호해요.교체 가능한 모듈과 원격 접점이 있는 DIN 레일 설계로 설치가 간단하고 유지 보수가 빨라요. 포트폴리오는 AC 120~600V, DC 24V 및 최대 1500V의 PV에 UL 인증 신호 보호, 피팅 개조 및 NEC 기대치의 발전에 따른 신작을 포함해요.

주요 이점

계획되지 않은 다운타임 줄이기

AC, DC 및 신호 경로의 서지를 완화하여 드라이브, PLC 및 계측기를 보호하여 생산이 순조롭게 진행되고 자산이 더 오래 지속되도록 하세요.

시스템 유지 관리 및 업그레이드를 단순화하세요.

모듈식 설계와 DIN 레일 장착 덕분에 재배선 없이 서지 모듈을 교체하거나 추가 회로에 보호 기능을 추가할 수 있어요.

하나의 솔루션으로 다양한 애플리케이션 지원

하나의 통합 포트폴리오로 배선 및 데이터 링크 제어를 위한 주 전원으로부터의 AC, DC 및 신호선 보호를 포함해요.

주요 기능