사용자 친화형 인터페이스
SRF 2.2 수신기는 직관적인 화면 구성으로 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다. 균형 있게 배치된 UI는 사용자의 조작 동선을 최소화하여 더욱 편리한 사용 환경을 제공합니다.
SRF 자동화재탐지설비는 한국소방산업기술원(KFI) 형식승인을 받은 신뢰성 높은 솔루션으로, 화재 발생 시 조기 감지와 신속한 경보로 초기 대응을 지원합니다.
SRF제품 라인업:
SRF 2.2 수신기는 고성능 프로세서와 향상된 소프트웨어 구조인 ‘공통 컴포넌트 플랫폼(Common Component Platform, CCP)’을 적용한 CPU 모듈을 탑재하여 IoT 및 디지털 전환 환경에 최적화된 기반을 제공합니다. 또한 Secure Boot를 적용해 시스템 안정성과 보안성을 강화했습니다. Siemens Global Common Device 정책에 따라 전 세계 공통 하드웨어 플랫폼과 부품을 적용하여 제품 품질과 부품 공급 안정성을 확보했으며, 지속적인 운영체제 및 소프트웨어 업데이트를 통해 안정성, 연결성 및 확장성을 제공합니다.
SRF 2.2 수신기는 17인치 LCD와 향상된 해상도(1280 × 1024)를 적용해 뛰어난 가시성을 제공합니다. 빠른 화면 전환과 부드러운 스크롤 성능으로 즉각적인 반응성을 구현하며, 직관적인 GUI를 통해 원하는 기능에 쉽게 접근할 수 있어 사용자 편의성과 운영 효율성을 높입니다.
지멘스의 사이버 보안 정책을 기반으로 설계된 SRF2.2는 안전한 프로그램 전송 방식과 강화된 보안 체계를 적용하여 다양한 사이버 위협으로부터 시스템을 보호합니다. 또한 도어 개방 감지, 이벤트 로그 기록, 3단계 권한 관리 기능으로 운영 보안을 강화했습니다.
SRF 2.2 수신기는 직관적인 화면 구성으로 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다. 균형 있게 배치된 UI는 사용자의 조작 동선을 최소화하여 더욱 편리한 사용 환경을 제공합니다.
각종 이벤트 데이터를 직관적으로 분석할 수 있는 다양한 시각화 차트를 제공합니다. 반복 발생 이벤트와 발생 패턴을 한눈에 파악할 수 있어 잠재적인 취약 요소를 조기에 식별하고, 효율적인 유지보수와 안정적인 시스템 운영을 지원합니다.