Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Warehouse Digital Twin 구동됩니다. SoftServe

SoftServe는 클라우드, AI, IoT, 소프트웨어 개발을 전문으로 하는 글로벌 IT 컨설팅 및 디지털 서비스 회사예요.기업이 맞춤형 소프트웨어 솔루션, 데이터 분석, 데브옵스, 사이버 보안을 통해 혁신을 가속화할 수 있도록 도와줘요.SoftServe는 AWS, 마이크로소프트, 구글 클라우드 같은 일류 테크 기업들과 파트너십을 맺고 디지털 혁신을 주도해요.AI 기반 자동화, 로우 코드 개발, 기업 현대화에 중점을 둔 SoftServe는 의료, 금융, 에너지, 제조 등 산업 전반에 걸쳐 맞춤형 IT 솔루션을 제공해요.

왜 그럴까요 Tecnomatix를 활용한 웨어하우스 디지털 트윈으로?

SoftServe의 Warehouse Digital Twin은 비용이나 물리적 시도의 위험 없이 창고를 가상으로 구축, 운영 및 재설계할 수 있게 해주는 솔루션이에요.레이아웃, 구역, 랙부터 컨베이어, 도크, 모바일 로봇 (AMR), 인력에 이르기까지 모든 세부 사항을 시뮬레이션하여 실제 비용이 발생하기 전에 실시간으로 변화를 테스트하고 운영을 최적화하며 생산성을 높일 수 있어요.엔비디아 옴니버스용 Tecnomatix 커넥터를 활용하여 웨어하우스 디지털 트윈의 잠재력을 최대한 활용할 수도 있어요.

웨어하우스 디지털 트윈

이점

  • 커미셔닝 비용/시간 최대 40% 감소
  • 유연한 비용 절감 최대 30%
  • 전체적으로 최대 20% 까지 증가해요
  • 공간 사용률 최대 50% 감소
  • 운영 인체공학 향상: 물리적 프로토타이핑과 관련된 위험 제거
  • 맞춤형 창고 레이아웃, 강력한 보안 계획

주요 기능