Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Luckey: Access management for modern spaces 구동됩니다. SOFIA

ISEO에 소속된 소피아는 유연한 공간을 위한 혁신적인 접근 관리 플랫폼을 제공하며, 전 세계적으로 현지 파트너들과 함께 운영해요.이탈리아에서 디자인하고 유럽 (이탈리아, 프랑스, 스페인, 독일, 루마니아) 에서 제조된 소피아는 지속 가능성, 품질, 환경, 건강 및 안전, 보안 인증을 받았어요.이 회사의 솔루션은 유연한 작업 공간, 주거용 부동산, 공공 건물, 소매점, 의료 및 레저 장소에 사용돼요.1969년에 설립된 ISEO는 가족 소유의 잠금 시스템과 출입 통제 분야의 리더예요.2018년에 이탈모빌리아레가 지분 40% 를 인수했고, 2021년에 ISEO가 소피아 락스를 인수해서 디지털 입지를 넓혔어요.

왜 그럴까요 보안 및 운영 관리를 간소화하세요.?

럭키는 현대 부동산을 위해 설계된 종합 액세스 관리 솔루션이에요. 무선 스마트 락과 고성능 유선 컨트롤러를 통합해서 상업, 주거, 학생 숙소, 공동 생활, 접객업 환경의 보안과 운영을 간소화해요.
Luckey는 확장 가능한 SaaS 모델을 통해 자동화와 원격 제어를 통해 건물 관리 비용을 최적화하는 동시에 설치 시간과 비용을 줄여 줘요.럭키 스토어를 통해 제공되는 플러그 앤 플레이 통합을 통해 PMS, ERP, CCTV, BMS (BACnet, KNX), 시간 및 출석 플랫폼 등 타사 시스템과 원활하게 연결할 수 있어요.이러한 통합은 액세스 제어를 더 광범위한 건물 및 보안 인프라와 동기화하여 효율성을 향상시켜요.유연성과 사용자 정의를 위해 설계된 Luckey를 통해 기업은 필요에 맞게 액세스 관리를 조정하여 보안과 사용자 경험을 향상시키면서 운영을 단순화하는 미래 지향적이고 비용 효율적인 솔루션을 보장할 수 있어요.

이점

  • 효율적인 운영 관리로 건물 보안을 강화하세요.
  • 건물 관리 운영 비용이 절감돼요.
  • 더 나은 보안과 더 나은 건물 운영을 위한 원스톱 쇼핑

주요 기능