Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

ASGER PLATFORM 구동됩니다. SOBE Yazılım

SOBE YAZILIM으로서 우리는 사이버 세계의 복잡한 보안 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 개발해요.보안 분야의 선구적인 기술을 개발하여 고객의 디지털 자산을 보호하기 위해 가장 혁신적인 접근 방식을 채택해요.우리의 비전은 끊임없이 진화하는 위협에 맞서 가장 혁신적이고 효과적인 솔루션을 제공하여 고객을 이끄는 거예요.우리의 포괄적인 서비스 범위에는 다음이 포함돼요.<br/><br/>ASGER: 특권 시스템 (rdp, ssh, 텔넷, 웹 앱, x11 앱 액세스) 에 대한 보안 액세스<br/>시베라트: 위협 인텔리전스, 디셉션, 자동화, 오케스트레이션 (IT 및 ICS 미끼)<br/>GATESUP: 이더넷 가상화 레이어 2 VPN (최적화된 미러 트래픽, 브로드캐스트, 유니캐스트, 멀티캐스트, 모든 OT 프로토콜 전송)

왜 그럴까요 엔터프라이즈 특권 액세스 및 제로 트러스트 플랫폼?

ASGER 플랫폼은 엄격한 액세스 제어와 규정 준수가 필요한 기업 환경을 위해 구축된 통합 사이버 보안 제품군이에요.특권 액세스 관리 (PAM) 와 세션 기록, 암호 순환, HSM 지원 볼트 암호화, 브라우저 격리를 결합해요.Zero Trust 네트워크 액세스 (ZTNA) 모듈은 mTL과 기기 상태 검사를 통해 ID 기반 액세스를 강화해요.완전 멀티테넌트, 엔드투엔드 암호화예요.

애스터 로그인

이점

  • IT 및 OT 특권 액세스 관리 세션 기록, 키 입력 로깅, 실시간 모니터링 기능을 갖춘 IT 및 OT용 통합 PAM이에요.PKCS #11 키 래핑이 있는 HSM 지원 금고는 자격 증명을 보호해요.암호 회전에는 SCADA, PLC, DCS, AD, 데이터베이스, 네트워크 장치 등 92개의 핸들러가 포함돼요.
  • ProxyGate를 통한 IT/OT ID 기반 액세스를 위한 Zero Trust 네트워크 액세스예요. 통합된 IT/OT 네트워크에서 MTL 및 기기 상태 검사를 할 수 있어요.OIDC ID 브로커 (MFA 포함) 는 검증된 사용자만 중요한 OT 자산에 접근할 수 있도록 보장해요.VPN 의존성 없어요. 모든 세션이 지속적으로 검증돼요.
  • 산업 환경을 위한 에어갭 배포 완전 오프라인에서 작동하는 에어갭 OT 네트워크용으로 특별히 제작됐어요.멀티테넌트 테넌트별 스키마 격리는 데이터 분리를 보장해요.엔드 투 엔드 암호화, 필드 레벨 볼트 마스킹, 감사 로깅은 IEC 62443 및 ISO 27001 규정 준수 요구 사항을 충족해요.
  • 브라우저 격리 및 OT 세션 보안 컨테이너화된 브라우저 격리는 OT 영역에서 엔드포인트와 타겟 간의 직접적인 연결을 제거해요.세션은 녹화, OCR 인덱싱, AI 이상 감지 기능이 있는 격리된 환경에서 실행돼요.클립보드 컨트롤하고 워터마킹으로 데이터 유출을 방지해요.
  • 보안 엔드포인트 및 데스크톱 관리 XOS는 운영자 워크스테이션에 중앙 집중식 정책 시행과 함께 USB 부트를 통해 강화된 OS를 제공해요.산업 시설의 에어갭 배치를 지원해요.관리자가 안전한 OS 이미지를 배포하고, 주변 기기를 제어하고, OT 보안 기준을 적용해요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...
아스거

SCADA 및 DCS에 대한 특권 액세스 보안하기

ASGER PAM은 석유 가스 시설의 SCADA, DCS, PLC 액세스를 제로 트러스트 정책, MFA, 세션 기록, 92개 시스템 유형에 대한 자동 자격 증명 교대로 보호해요.해양 및 정유 공장 환경을 위한 에어 갭 배치. 95% 공격 표면 감소, IEC 62443 준수.

자주 묻는 질문

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건

ASGER ISO (록키 리눅스 기반), 8 CPU 코어, 32GB 램, 배포용 500GB SSD.

도커 엔진 24+, 도커 컴포지트 v2, 포스트그레SQL 15+, 레디스 7+, 엔긴스 1.24+