Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Nyckel Digital LOTO 구동됩니다. Smartlox

Smartlox는 스마트 자물쇠와 우리의 독점 소프트웨어 제품군을 사용하여 수동 록아웃/태그아웃 (LOTO) 프로세스를 완전한 디지털 시스템으로 전환해요.우리는 기업이 안전을 강화하고 워크플로를 간소화하며 실시간 가시성 및 제어를 통해 규정을 준수하도록 돕습니다.우리의 엔드-투-엔드 솔루션은 안전 운영을 현대화하고 고위험 산업의 진정한 디지털 혁신을 지원해요.Smartlox는 확장 가능하고 안전하며 연결된 미래에 대비한 엔드투엔드 디지털 잠금 솔루션을 제공해요.

왜 그럴까요 현대 직장을 위한 디지털 LOTO 관리?

기존의 록아웃-태그아웃은 보호해야 할 사람들을 망가뜨려요.가시성도 없고, 책임도 없고, 가장 중요할 때는 방어 가능한 기록도 없어요.Smartlox는 안전팀과 운영팀에 블루투스 스마트 락을 디지털 플랫폼과 함께 제공하여 모든 격리를 검증되고 타임스탬프가 찍힌 디지털 이벤트로 바꿔줘요.그 결과 직원들이 더 안전하게 일하고, 감독관은 서류 작업에서 해방되며, 어떤 감사에도 유효한 규정 준수 증거가 필요해요.

모든 산업을 위한 단순화된 LOTO

이점

  • 사이트 내 모든 위치에 대한 실시간 격리 가시성:
    시설 내 어디에서든 어떤 장치에서 격리되었는지, 누가 격리되었는지, 격리된 부분이 얼마나 오랫동안 활동했는지 실시간으로 알 수 있도록 모든 작업자의 역량을 강화하세요.
  • 감사 준비가 된 규정 준수 기록이 자동으로 생성돼요:
    격리를 할 때마다 종이 한 장 없이도 AS/NZS 4024, OSHA 1910.147, 성능 기반 프레임워크를 충족하는 타임스탬프가 찍힌 변조 방지 디지털 트레일이 생성돼요.
  • 격리 관리 시간을 작업당 40% 이상 줄여 줘요:
    디지털 LOTO 워크플로우 관리와 자동 보고 덕분에 수퍼바이저를 현장에서 끌어내리는 수동 사인오프 사이클이 없어져요.
  • 뭔가 잘못됐을 때 즉각적인 책임을 져요:
    빈틈이 있고 서명이 누락된 사후 서류 추적이 아니라 간편하게 관리할 수 있는 완벽한 보관 증거 자료가 돼요.
  • 분산된 다중 사이트 운영 전반으로 확장 가능:
    역할 기반 액세스와 중앙 집중식 보고를 통해 단일 클라우드 인터페이스에서 여러 위치에 있는 수백 개의 격리를 관리하세요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

무단 전원 재공급 제거

기술자마다 연결된 디지털 잠금 장치는 무단 전원 재공급을 방지해요.감독관들이 모든 액티브 아이솔레이션을 원격으로 모니터링해요.모든 유지 관리 이벤트는 타임스탬프가 찍힌 규정 준수 기록을 자동으로 생성해요.