인터페이스 옵션
디지털, 아날로그 또는 PLC 인터페이스를 사용하여 양방향의 독립적인 명령 전송을 할 수 있어요.디지털 명령 16개 또는 아날로그 명령 4개 지원.
SWT 3000 텔레프로텍션 시스템은 고전압 그리드의 결함을 빠르게 식별하고 격리해요.장애를 최소화하고 빠른 네트워크 복구를 보장하여 전력 인프라의 안정성과 무결성을 유지해요.
고전압 전력망에 장애가 발생하면 심각한 운영 중단이 발생하고 가동 중지 시간이 길어져요.SWT 3000 시스템은 결함이 있는 부분을 빠르게 감지하고 격리하여 신속한 명령 전송을 통해 가동 중지 시간을 제한하고 보안을 강화해요.
SWT 3000을 다양한 통신 네트워크에 유연하게 통합해서 IEC 61850하고 기존 바이너리 인터페이스를 지원해요.시스템 복원력을 높이려면 서로 다른 두 라인 인터페이스를 통한 경로 보호를 사용하세요.
고전압 그리드의 결함을 빠르게 식별하고 격리해요.신속한 네트워크 복구를 위해 결함이 있는 부품의 연결을 선택적으로 끊어서 시스템 다운타임을 줄여요.
통신망의 텔레프로텍션 시그널링에 대한 보안과 신뢰성을 향상시키세요.명령 전송 시간을 단축시켜 원치 않는 명령으로부터 그리드를 보호하세요.
시스템을 고객 통신 네트워크에 통합해요.IEC 61850하고 양방향 변환과 함께 기존 바이너리 인터페이스를 지원해요.배포를 단순화하고 운영 관리를 간소화하세요.
디지털, 아날로그 또는 PLC 인터페이스를 사용하여 양방향의 독립적인 명령 전송을 할 수 있어요.디지털 명령 16개 또는 아날로그 명령 4개 지원.
X.21, G703.1, G703.6 및 광섬유 옵션 (SM, MM 및 장거리) 을 포함한 라인 인터페이스 모듈을 연결하세요.강력한 통신을 위해 C37.94, 아날로그 2 또는 4 와이어와 이더넷 전기 또는 광학 인터페이스를 통합하세요.
명령 전압, 펄스 억제, 출력 할당을 정의하는 엘리먼트 매니저로 USB/ETH를 통해 시스템을 구성하세요.예비 전원, 이벤트 레코더, SNMP 관리가 안정적으로 작동해요.