all
보편적으로 적용 가능해요
파워링크 50/100은 변전소 사이의 고전압 라인을 안정적인 통신 경로로 사용해요.원격 지역 연결을 위해 이 인프라로 데이터, 음성, 보호 신호를 전송해요.
파워링크 50/100은 변전소 사이의 기존 고전압 라인을 통신 경로로 사용해요.데이터, 음성 및 보호 신호를 전송하여 중요 인프라에 낮거나 중간 정도의 데이터 속도를 제공합니다.광섬유 연결이나 경제적인 링크가 부족한 지역의 통신 문제를 극복하세요.파워링크는 검증된 전력선 통신 기술로 지속적인 정보 흐름을 유지해요.
광섬유 연결이나 다른 통신 링크가 없어도 중요한 인프라를 안전하게 유지하고 운영할 수 있어요.
장거리 중소 데이터 볼륨을 위한 비용 효율적인 솔루션을 구현하세요.기존 유틸리티 소유의 전력선을 사용하여 새로운 인프라 투자 수요를 줄이고 운영 예산을 최적화하세요.
악조건이나 고장 시에도 견고하고 지속적인 정보 흐름을 보장하세요.이 검증된 전력선 통신을 중요한 보호 신호와 데이터 전송에 사용하세요.
파워링크 50/100은 변전소 사이의 고전압 라인을 안정적인 통신 경로로 사용해요.원격 지역 연결을 위해 이 인프라로 데이터, 음성, 보호 신호를 전송해요.
2kHz ~ 32kHz의 대역폭을 선택하고 24kHz ~ 1,000kHz 주파수 범위에서 작동하세요.20/50/100W 전송 전력으로 최대 320kbps의 데이터 속도를 달성해요.레거시 아날로그와 최신 디지털 인터페이스를 통합하세요.
PowerLink 50/100을 아날로그, 디지털 또는 혼합 운영 환경 전반에 걸쳐 범용적으로 적용하여 다양한 통신 인프라에 쉽게 통합하세요.
전송 데이터 속도 최대 320kbps예요.