Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 커플링 유닛 — AKE예요?

저희 AKE 커플링 유닛은 고전압 (HV) 전력선과 전력선 캐리어 (PLC) 장비 사이의 강력한 통신 인터페이스를 제공해요.열악한 환경의 PLC 부품을 연결해요.

고주파 통신 전류를 HV 전력선에 안전하게 통합해요.AKE 커플링 유닛은 고전압 위험으로부터 직원과 PLC 단자를 보호해요.고전압 커패시터와 하이패스 필터를 형성하여 안정적인 데이터 전송을 위해 안전한 상간 및 상간 통신을 가능하게 해요.

AKE 장치의 견고한 설계로 작동 수명이 길어 유지 보수가 줄어들어요.다양한 네트워크 구성에서 유연성을 위해 다양한 라인 임피던스와 커플링 커패시터에 맞게 장치를 쉽게 조정하세요.규정 준수 운영을 위한 IEC 60481 표준을 준수해요.

주요 이점들

운영 안전 및 보호 강화하세요

운영 요원하고 PLC 단자를 고전압 위험으로부터 보호하세요.더 안전한 작업 환경을 위해 고주파 전류를 효과적으로 분리해요.

열악한 환경에서 안정적인 통신을 제공해요.

고전압 전력선과 PLC 장비 간의 일관된 통신을 유지하세요.열악한 환경 조건에서도 안정적으로 작동하여 가동 중지 시간을 최소화하고 시스템 가용성을 최대화하세요.

시스템 적응성과 성능을 최적화하세요.

HV 전력선을 통한 유연한 통신 보장.다양한 라인 임피던스와 커플링 커패시터에 쉽게 적응할 수 있어요.신호 전송을 최적화하고 강력한 시스템 성능을 위해 PLC 부품과의 호환성을 유지하세요.

추천 기능들