Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시바콘 S4 스위치보드예요?

SIVACON S4 스위치보드 보드 (NF 기술) 는 표준 전류 등급 최대 4,000A로 안정적인 성능을 제공하거나 확장 라이센스 옵션으로 최대 6,300A의 향상된 기능을 제공해요.모든 산업 표준을 충족하도록 제작되었으며 IEC 61439에 따른 설계 검증을 통해 최대의 신뢰성을 보장하여 운영자에게 인증된 안전 및 성능 보장을 제공해요.

포괄적인 3D 데이터 제공을 통해 엔지니어링 정밀도가 보장되어 효율적인 계획과 구성이 가능해요.상세한 STEP 데이터를 사용하면 고급 시스템 모델링과 유지 관리를 위한 정확한 디지털 트윈을 만들 수 있어요.

개방형 시바콘 S4 스위치보드

주요 이점

신뢰성 향상시키세요

모든 관련 표준을 준수하여 산업 및 상업 시설 전체에 전기 에너지를 안정적이고 안전하게 분배하세요.

유연한 구성 가능해

모듈식이고 확장 가능한 설계 덕분에 다양한 전력 요구 사항에 맞게 시스템을 조정하세요.

디지털 통합으로 투명성을 높여보세요

디지털 도구와 시스템 연결로 전력 분배를 모니터링하고 분석해요.SIMARIS 구성으로 스위치보드의 디지털 트윈을 만드세요. 또는

시바콘 S4 키비주얼 - 반은 시바콘 S4 렌더링이고 반은 디지털 트윈

모듈식 시스템 지원

엔지니어링과 설치를 간소화하는 표준화된 부품으로 배전판을 구성하세요.SIVACON S4 스위치보드는 전체 설치 수명 주기 동안 최대한의 유연성을 제공하는 완전 모듈식 시스템 개념을 기반으로 해요.비용 효율적인 플랫폼 구조 덕분에 구성과 조립이 모두 단순화되고 혁신적인 SENTRON 구성 요소의 원활한 통합으로 미래에 대비한 배전 솔루션이 보장돼요.표준화된 유닛과 모듈을 유연하게 조합하고 개별 프로젝트 요구 사항에 맞게 구성할 수 있어요.이것은 시스템의 향후 확장, 수정, 현대화를 용이하게 해요.기존 배전반 섹션을 크게 변경하지 않고도 최소한의 노력으로 새 구성 요소를 빠르게 통합할 수 있어요.그 결과, 모듈식 설계로 다운타임을 최소화하고 투자 보안을 높이며 시스템이 미래의 요구 사항에 쉽게 적응할 수 있게 해줘요.

디지털 트윈을 만들어보세요.

STEP 데이터로 디지털 트윈을 생성하는 것은 지루하고 복잡한 과정일 수 있어요.우리는 3D 엔지니어링으로의 전환을 매우 간단하게 만들고 있어요.3D 프로세서 덕분에 클릭 한 번으로 SIMARIS 구성에서 시바콘 S4 배전 보드의 디지털 트윈을 내보낸 다음 SIMARIS xchange를 통해 STEP 파일로 내보낼 수 있어요.디지털 트윈은 상세한 시각화를 통해 계획부터 유지 관리, 확장에 이르기까지 많은 영역에서 부가가치를 제공해요.

마지막 단계까지 세부적인 시각화의 이점을 누려요

디지털 트윈을 빠르고 쉽게 생성할 수 있을 뿐만 아니라 매우 높은 수준의 디테일로 여러 애플리케이션에서 작업을 단순화할 수 있다는 이점도 있어요.공장 및 건물 계획, 구리 부품 치수 측정, 시스템 설치, 유지 관리 및 확장에 3D 모델을 사용하면 시간과 비용을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 높은 정밀도와 감소의 이점을 얻을 수 있어요.프로세스 단계에는 전문 지식도 덜 필요해서 패널 빌더로서의 수고를 덜 수 있어요.

SIMARIS 3D 프로세서 아이콘 어셈블리 - 유지 관리 용이성을 상징하는 아이콘

설치와 유지 보수를 단순화하세요.

SIVACON S4 저전압 스위치보드는 설치와 유지 관리 노력을 최소화하도록 특별히 설계됐어요.모듈식 설계로 표준화된 구성 요소를 빠르고 유연하게 통합하여 엔지니어링, 조립 및 향후 시스템 확장을 크게 단순화해요.

SENTRON 3VA 몰드 케이스 회로 차단기하고 3WA 공기 회로 차단기 같은 모듈식 장치를 활용하면 특정 요구 사항에 따라 기능을 구성하고 수정이나 확장이 필요할 때 쉽게 조정할 수 있어요.전체 시스템을 크게 변경하지 않고도 개별 모듈을 빠르게 교체하거나 업그레이드할 수 있어요.이것은 서비스 및 유지 보수 활동을 매우 용이하게 해요.

자주 묻는 질문

계획 신뢰성 향상
시바콘 S4의 디지털 트윈을 사용하면 다른 시스템 전문가들과의 조정이 훨씬 간단해요.예를 들어 건물 모델에 디지털 트윈을 통합하고 충돌 감지에 사용할 수 있어요.데이터의 높은 세부 수준 덕분에 해석의 여지가 줄어들어 계획의 신뢰도가 높아져요.

간편한 구리 부품 생성
STEP 데이터를 CAD 시스템으로 가져와서 디지털 트윈에서 직접 스위치기어의 구리 부품 치수를 가져올 수 있어요.이렇게 하면 치수 측정에 필요한 시간과 노력을 크게 줄일 수 있어요.

간편하고 오류 없는 설치
3D 모델은 가장 작은 부품까지 세밀한 시각화 덕분에 간단하고 정밀한 조립을 위한 이상적인 기반을 제공해요.해석의 공간을 줄이면 조립 오류가 크게 줄어들어요.

복잡하지 않은 유지보수와 확장
유지 관리 작업, 추가 구성 요소를 포함하는 확장, 모듈 교체도 3D 모델 덕분에 쉽게 관리할 수 있어요.3D 프로세서를 사용하면 언제든지 디지털 트윈을 쉽게 업데이트하고 다시 내보내서 스위치보드의 현재 상태를 항상 표시할 수 있어요.

3c0c17fa-14cc-43f7-9a48-0ffbacac3f06-simaris-3d-processor-maintenance-srgb-1920x1080

리소스 및 관련 제품 살펴보기

브로슈어

브로슈어 | 시바콘 S4 그리고 알파 유니버설 디스트리뷰션 시스템즈

카탈로그

카탈로그 | 레벨 10 - 센트론 - 시바콘 - 알파

매뉴얼

애플리케이션 매뉴얼 | 시바콘 S4 배전 보드 최대 6300A