Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시바콘 8PS예요?

SIVACON 8PS LI 시스템은 인프라와 산업에서 안전하고 믿을 수 있는 전원 공급을 위한 통합 솔루션을 제공해요.800A ~ 6300A의 전류를 지원하는 다층 건물과 산업용 애플리케이션에 전력을 분배해요.

당신의 시스템은 대용량의 전력을 전송할 수 있어요?SIVACON 8PS LI 시스템은 낮은 전압 강하로 효율적인 전력 관리를 제공해요.운영 가용성을 높이고 운영자에게 화재 예방 기능을 제공하세요.SIVACON 8PS는 작동 중에 실시간 변경이 가능해요.

컴팩트한 샌드위치 디자인은 제한된 공간에 쉽게 통합되어 비용 효율적인 인프라를 구축해요.설계가 검증된 트렁킹 및 탭오프 유닛은 개인과 장비 안전을 높여줘요.커넥트 탭오프 장치가 작동해서 작동 중에 유연하게 조정해서 가동 중지 시간을 최소화해요.

주요 이점들

안전을 최우선으로 생각하세요

설계 검증을 거친 부품은 고품질 장비와 직원 안전을 제공하는 데 도움이 돼요.IEC 61439 시리즈 표준을 준수하고 클래스 EI90 및 EI120 화재 방지 요구 사항을 충족해요.

비용 효율적인 인프라를 구축하세요

LI 부스바 트렁킹 시스템으로 인프라 비용을 줄이에요.컴팩트한 디자인과 안정적인 후크 및 볼트 연결로 투자를 최적화하고 계획부터 운영까지 비용을 낮게 유지할 수 있어요.

전원 공급 장치를 필요에 맞게 발전시키세요

언제든지 전원 공급 시스템을 유연하게 설계하고 조정하세요.운영 중에 간단하게 변경하세요. 생산 라인이 가동되는 경우에도 가능해요.늘어나는 수요와 요구 사항에 맞게 인프라를 조정하세요.

추천 기능들

리소스 살펴보기