Siemens 계량기는 대량 고체를 매우 정확하게 제어하여 흐름을 방해하지 않으면서 분주 정밀도를 유지하고 생산을 일관되게 유지해요.견고한 설계와 검증된 통합 덕분에 산업 전반에 배포가 간단해요.
포트폴리오:
- SITRANS WW100 — 높은 정확도, 경미한 첨가제를 위한 낮은 용량, 빠른 벨트 교체
- SITRANS WW200 — 저용량 및 중용량, 슬라이더 바 웨이트데크, 유지 보수 최소화, 구성 가능
Siemens 계량기는 대량 고체를 매우 정확하게 제어하여 흐름을 방해하지 않으면서 분주 정밀도를 유지하고 생산을 일관되게 유지해요.견고한 설계와 검증된 통합 덕분에 산업 전반에 배포가 간단해요.
포트폴리오:
안정적인 처리량을 위한 고정밀 계량과 자율 벨트 속도 제어로 일관된 재료 흐름을 제공하고 변동성을 줄여 주세요.
캔틸레버 설계와 접근 가능한 부품을 사용하여 벨트를 빠르게 교체하고 청소 시간을 줄여 정확성과 가동 시간을 유지하세요.
식품, 화학, 수처리 등에 맞게 프레임, 인클로저, 벨트 유형, 통합기를 구성하세요. 수백 번 설치한 것으로 검증됐어요.
벨트 하중과 속도를 지속적으로 측정하고, 유량을 계산하고, 설정점과 비교하고, 정확한 핸들링을 위해 PID로 벨트 속도를 제어하세요.
유연한 I/O와 통신으로 SIMATIC S7, PCS 7 또는 PCS neo에 원활하게 연결하려면 SIWAREX 모듈과 BW500 인티그레이터를 활용하세요.
빈번한 세척과 식품 및 유사한 환경에서 안정적으로 작동하려면 FDA 준수 벨트와 스테인리스 구조를 선택하세요.