Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SITRANS 테서모웰이에요?

SITRANS TShermowell은 까다로운 공정에 맞게 제작된 견고하고 구성 가능한 튜브로 온도 센서를 보호해요.표준 길이는 최대 1000 mm에 달하고 사용자 지정 치수는 밀리미터 정밀도로 설정할 수 있으며 파이프와 센서를 별도로 배송하면 엔지니어링과 유지 보수가 간소화돼요.

포트폴리오:

  • DIN 43772 및 ASME B40.9에 따른 버전
  • 프로세스 연결: 나사식, 용접식, 플랜지형, 밴스톤형 [
  • 형태: 스트레이트, 리듀스드, 테이퍼드

주요 이점들

엔지니어링을 가속화하세요

파이프와 센서를 분리해 납품하면 기계 구조와 계측을 동시에 진행해 프로젝트 속도를 높이고 유지 보수를 단순화할 수 있어요.

측정 신뢰성을 높여주세요.

고품질 소재는 안정성을 제공하고 Siemens는 엄격한 공정 요구 사항을 충족하기 위해 포괄적인 재료 및 품질 관리를 제공해요.

모든 프로세스에 적응하세요

산업 전반의 스트레스, 매체 및 설치 제약에 맞게 글로벌 표준, 다양한 연결 유형 및 다양한 튜브 형태를 선택하세요.

추천 기능들