all
위생 연결 지원
위생 애플리케이션 전반의 파이프와 용기에 맞게 트라이클램프, DIN 11851, 배리벤트, 잉골드 또는 뉴모/바이오컨트롤 프로세스 인터페이스를 선택하세요.
SITRANS TS300 은 식품, 제약, 생명공학용으로 설계된 위생용 클램프온 온도 센서예요. TS300용접 없이 설치할 수 있고 피깅 가능한 라인이 계속 작동하고 인라인 센서와 비슷한 정확도를 제공하면서 빠른 재교정이 가능해요.EHEDG를 염두에 둔 설계로 프로세스 방해와 검증 노력을 최소화할 수 있어요.
사용 가능한 구성
클램프-온 하드웨어로 외부에 장착해서 용접을 피하고, 검증을 단축하고, CIP 및 SIP 중에 생산 흐름을 유지하세요.
방해가 되지 않는 설치와 교체 가능한 인서트를 사용한 빠른 재교정으로 검증 시간과 유지 보수를 줄여줘요.
안정적인 클램프온 성능과 위생적인 설계 덕분에 작은 라인에서도 내장 센서와 비슷한 정확도를 얻을 수 있어요.
위생 애플리케이션 전반의 파이프와 용기에 맞게 트라이클램프, DIN 11851, 배리벤트, 잉골드 또는 뉴모/바이오컨트롤 프로세스 인터페이스를 선택하세요.
정확한 핏을 위해 써모웰 직경, 익스텐션 튜브, 설치 길이가 정의된 클램프온 또는 직접 삽입형 모델을 선택하세요.
4~20mA, HART, 프로피버스 PA 또는 파운데이션 필드버스 연결 및 공장 전체 통합을 위한 SITRANS TH/TF 송신기와 페어링하세요.