all
넓은 온도 범위에서 측정하세요
RTD나 열전대가 있는 직접 센서 신호는 작동 간격을 넓혀 신뢰할 수 있는 프로세스 데이터 수집을 가능해요.
SITRANS TS200 온도 센서 라인의 구조는 미네랄 절연 케이블 (MIC) 을 기반으로 하며 광범위한 애플리케이션을 지원해요. TS200압축 피팅이나 납땜 니플 덕분에 설치가 간단하고 유연하며 추가 써모웰을 사용하지 않고도 Zone 0까지 가능해요.
미네랄 단열 구조와 글로벌 승인을 통해 까다로운 응용 분야와 위험 지역에서도 안정적으로 측정할 수 있어요.
압축 피팅이나 납땜 니플은 공간이 제한적이거나 써모웰이 실용적이지 않은 곳에서도 빠르고 유연하게 장착할 수 있어요.
다양한 종류와 길이를 사용할 수 있어 팀에서 다양한 지점에 하나의 플랫폼을 사용하여 복잡성과 예비 부품 오버헤드를 줄일 수 있어요.
RTD나 열전대가 있는 직접 센서 신호는 작동 간격을 넓혀 신뢰할 수 있는 프로세스 데이터 수집을 가능해요.
본질적인 안전 덕분에 주요 시장에서 적절한 승인을 받아 Zone 0까지 설치할 수 있어요.
고정식 M12 또는 Lemo 연결과 다양한 길이의 컴팩트 버전은 타이트한 레이아웃과 표준 어셈블리에 맞아요.