all
미네랄 절연 견고성으로 측정
MIC 구조는 내구성, 우수한 열 전달, 빠른 응답을 제공하여 까다로운 응용 분야에서도 신뢰할 수 있는 판독을 가능해요.
SITRANS TS100 은 미네랄 절연 케이블 (MIC) 기반 온도 센서 라인으로 다양한 애플리케이션을 지원해요. TS100압축 피팅이나 납땜 니플을 사용하여 간단하고 유연하게 설치할 수 있어 써모웰을 추가로 설치할 필요 없이 빠르게 커미셔닝할 수 있어요.이 맞춤형 모듈식 플랫폼은 주요 시장에 폭발 방지 기능이 있는 안전한 솔루션을 제공해요.
유연한 미네랄 절연 설계와 간단한 압축 피팅 또는 납땜 니플을 사용하여 좁거나 접근하기 어려운 공간에서 빠르게 커미셔닝할 수 있어요.
본질적으로 안전한 Ex i 설계로 최대 Zone 0까지의 위험 지역에서 사용하세요. 써모웰의 필요성을 최소화하고 하드웨어 비용과 복잡성을 줄여 줘요.
온도 범위가 넓고 연결 옵션이 있는 Pt100이나 써모커플을 선택해서 오늘날의 프로세스 조건과 필요에 맞게 사용하세요.
MIC 구조는 내구성, 우수한 열 전달, 빠른 응답을 제공하여 까다로운 응용 분야에서도 신뢰할 수 있는 판독을 가능해요.
단일 또는 이중 Pt100 RTD 또는 J/K 타입 열전대를 여러 정밀도 등급과 배선 옵션으로 구성하세요.
간단한 설치와 표면 온도 측정을 위해 압축 피팅, 납땜 니플, 옵션 표면 어댑터를 선택하세요.