Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SITRANS TS 인서트예요?

미네랄 절연 센서 기술을 기반으로 구축된 SITRANS TS Inserts는 유지 보수 및 신축 건물을 빠르고 안정적으로 대체하여 온도 측정의 정확성과 자산을 온라인으로 유지해 줘요.SITRANS TS500 어셈블리나 완전한 맞춤형 써모웰 빌드에 사용할 수 있고 글로벌 기계 옵션과 필요에 맞는 광범위한 센서 선택이 가능해요. TS500

포트폴리오 하이라이트;

  • 세라믹 단자 블록, 플라잉 리드 또는 장착 송신기가 있는 유럽식 DIN 인서트
  • 익스텐션에 안전한 접촉을 위한 미국식 ANSI 스프링 장착 인서트
  • RTD (Pt100 모델) 및 열전대 (J, K, N), 단일 또는 이중 요소, 최대 AA 등급의 정확도
  • 정확한 핏을 위한 표준 길이와 고객별 길이

주요 이점들

드롭인 교체로 빠른 유지 관리

써모웰을 방해하지 않고 인서트를 교체하면 가동 중지 시간을 줄이고 계획된 작업이나 교정 작업에서 빠르게 측정을 복원할 수 있어요.

당신의 프로세스에 성능을 맞춰주세요.

애플리케이션 및 QA 요구 사항을 충족하려면 Pt100 변형 또는 J/K/N 열전대, 단일 또는 이중 요소 및 더 높은 정확도 등급을 선택하세요.

글로벌 사이트에서 표준화하세요

형태, 핏, 기능의 일관성을 유지하면서 플랜트 표준에 맞게 유럽 DIN 또는 미국식 스프링 장착 설계를 선택하세요.

추천 기능들