Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시트랜스 TR320/420이에요?

SITRANS TR320/420 레일 송신기는 까다로운 프로세스에서 정확하고 신뢰할 수 있는 온도 측정을 제공해요.범용 입력, HART 7, 강력한 진단, SIL 2/3 옵션을 통해 라인 가동을 유지하고 표준화를 단순화해요.

포트폴리오:

  • SITRANS TR320 — 범용 단일 입력 송신기, 4—20 mA/하트, SIL 2/3 옵션
  • SITRANS TR420 — 핫 백업 및 드리프트 감지 기능이 있는 범용 이중 입력 송신기, 4—20mA/하트, SIL 2/3

주요 이점들

핫 백업으로 업타임 극대화해요

TR420 고장 시 보조 센서로 자동 전환해서 데이터 손실이나 격차 없이 측정이 계속돼요.

범용 입력으로 통합을 단순화하세요.

단일 레일 마운트 플랫폼에 RTD, TC, 저항 또는 mV 소스를 연결하여 설치와 예비 부품을 표준화하세요.

SIL 2/3 옵션으로 안전 강화하세요

신뢰할 수 있는 시운전 및 테스트를 위한 인증된 버전과 HART 7 지원으로 기능 안전 요구 사항을 충족하세요.

추천 기능들