Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시트랜스 TH320/420이에요?

열악한 환경에서 신뢰할 수 있는 온도 측정을 위해 설계된 SITRANS TH320/420은 RTD, TC, 저항 및 mV 신호를 고급 진단 기능을 갖춘 안정적인 4~20mA/하트 출력으로 변환해요.TH420 에는 4선 연결과 핫 백업 기능이 있는 이중 입력이 추가되어 센서 하나에 장애가 발생해도 데이터가 계속 흐르죠.프로피버스 PA로 강화된 SITRANS TH420 PA는 높은 가용성과 측정 정확도를 제공해요.SIMATIC CFU로 간편한 시운전과 효과적인 예방 유지보수는 이 송신기가 제공하는 풍부한 기능의 몇 가지 예일 뿐이에요.

  • RTD, TC, 저항, mV에 대한 범용 입력 지원
  • 예방 유지보수를 위한 고급 진단
  • 고가용성을 위한 핫 백업 기능이 있는 TH420 이중 입력
  • 향상된 통합을 위한 프로피버스 PA 옵션
  • SIMATIC CFU를 통한 빠른 커미셔닝

주요 이점들

내장된 리던던시로 업타임 늘려요

TH420 듀얼 입력, 4선 연결과 핫 백업 기능이 있어 센서 하나에 장애가 발생해도 측정이 계속 유지되어 데이터 격차와 예기치 않은 중지를 방지해요.

설치와 운영 가속화하세요.

SIMATIC PDM이나 핸드헬드 커뮤니케이터로 HART를 통해 빠르게 구성한 다음 저장된 매개변수를 사용하여 기기 전체에서 일관된 성능을 발휘하세요.

사전 안전 및 규정 준수

안전 관련 애플리케이션에 SIL 2/3 옵션을 선택하고 위험 지역에서의 표준 준수 운영의 이점을 누려보세요.

추천 기능들