Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시트랜스 TH100? TH100

SITRANS TH100 은 Pt100을 안정적인 4~20mA 신호로 바꿔주는 소형 헤드 마운트 송신기예요. 신뢰할 수 있는 온도 모니터링과 경제적인 플랜트 운영을 위해서요. TH100SIPROM T하고 USB 모뎀으로 빠르게 구성해서 시운전 시간을 단축해요.

주요 이점들

라이프사이클 비용 절감

Pt100 입력, 컴팩트한 헤드 마운팅, 견고한 4~20mA 출력에 초점을 맞춘 비용 최적화된 설계를 활용하여 개조를 간소화하고 복잡성을 줄여 보세요.

커미셔닝 속도를 높여요

TH100 모뎀과 함께 SIPROM T를 사용하여 몇 분 만에 구성한 다음 간단한 2선 루프를 연결하면 빠르게 시작하고 일관된 결과를 얻을 수 있어요.

위험 지역에서의 안전 강화해요

폭발 위험이 있는 환경에서 자신 있게 작동하려면 국제 승인을 받은 본질적으로 안전한 사형 사형을 선택하세요.

추천 기능들