Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시트랜스 TF320/420이에요?

SITRANS TF320/420 SITRANS TF320/420은 열악한 조건에서도 정확하고 지속적인 측정을 보장하는 견고한 현장 장착형 온도 트랜스미터예요.범용 입력, 쉬운 구성, 강력한 진단으로 프로세스를 안정적이고 안전하게 유지해요.

포트폴리오:

  • SITRANS TF320 — 4—20 밀리암페어 (HART 7 포함), 범용 입력
  • SITRANS TF420 — 핫 백업 기능이 있는 이중 입력, 안전이 중요한 용도용 HART 7, SIL2/3

주요 이점들

업타임 최대화해요

TF420 핫 백업은 보조 센서로 원활하게 전환되기 때문에 장애 시에도 데이터 손실 없이 측정을 계속할 수 있어요.

공장 안전 개선하세요.

SIL2/3 인증과 광범위한 Ex 승인을 받은 TF420 덕분에 안전이 중요한 애플리케이션과 최저 -50°C의 극한 환경에 적합해요.

구성을 단순화하세요

SIMATIC PDM, 휴대용 커뮤니케이터 또는 빠른 커미셔닝을 위한 푸시 버튼이 있는 로컬 디스플레이를 통해 빠르게 설정할 수 있어요.

추천 기능들