SITRANS SSE IQ Model Creator는 프로세스 엔지니어가 데이터 과학 전문 지식 없이도 AI 기반 소프트 센서 모델을 구축, 평가 및 배포할 수 있게 해주는 웹 기반 애플리케이션이에요.CPU만 사용하여 온프레미스에서 실행하면 제품 품질, 순도, 점도, 배출량 등 측정하기 어려운 공정 매개변수를 실시간으로 예측하는 모델을 제공하면서 민감한 프로세스 데이터를 보호해요.
왜 SITRANS SSE IQ 모델 크리에이터예요?
프로세스 엔지니어를 위한 AI, 데이터 과학자에게만 해당되는 것은 아니에요
안내식 워크플로우를 통해 소프트 센서 모델을 구축, 평가 및 배포하세요. 데이터 과학 전문 지식은 필요 없어요.자동화된 기계 학습이 알고리즘 선택과 모델 훈련을 처리하여 공장 전체에서 AI를 대중화해요.
전체 데이터 보호
Model Creator는 프로세스 데이터를 클라우드로 보낼 필요 없이 표준 노트북이나 서버의 CPU에서 로컬로 실행돼요.민감한 산업 데이터는 완벽하게 보호되면서도 강력한 AI 기반 소프트 센서 모델링이 가능해요.
빠른 ROI와 타당성 테스트는 무료예요.
1~3개월 안에 ROI를 달성하세요.무료로 모델을 만들고 평가하세요. 수출할 때만 지불하세요.SITRANS SSE IQ, 인더스트리얼 엣지, SIMATIC APC Suite에 배포하세요. 클릭 한 번이면 IT 프로젝트가 필요 없어요.원하는 속도로 확장하세요.
주요 기능
워크플로우 안내 — AI 전문 지식 필요 없어요
투명한 단계별 워크플로우가 데이터 업로드부터 모델 내보내기까지 사용자를 안내해요.“가장 빠름” (2분 내에 검증된 모델) 과 “최적" (전체 알고리즘 검색) 중에서 선택하세요.플랫폼이 수백 가지 모델 구성을 자동으로 시도하고 가장 좋은 것을 선택해요. 데이터 과학 배경 지식이 없어도 돼요.여러 모델을 순차적으로 대기열에 넣고 훈련시킬 수 있어요.

데이터 전처리 및 품질 검증
과거 프로세스 데이터를 CSV, XLSX, 파켓 또는 피클 형식 (최대 200MB) 으로 업로드하세요.플랫폼은 누락값 처리, 이상값 탐지 및 제거, 대화형 시각화 (시계열, 히스토그램, 스캐터 차트) 제공을 안내해 주므로 엔지니어가 모델링 전에 데이터 품질을 검사할 수 있어요.실제 공장 데이터는 항상 불완전해요. 이 단계는 깨끗하고 신뢰할 수 있는 모델 입력을 보장해요.

상관관계 인사이트를 통한 스마트 특징 선택
어떤 프로세스 변수가 가장 중요한지 이해하세요.플랫폼은 엔지니어가 가장 관련성이 높은 입력 기능을 식별할 수 있도록 상관 행렬, 상관 클러스터링, PCA/Z-점수 정규화를 제공해요.특징 선택은 분석적 통찰력에 의해 주도되며, 프로세스 전문가에게 모델 입력에 대한 완전한 투명성과 통제력을 제공하여 물리적으로 의미 있고 정확한 소프트 센서 모델을 보장해요.

모델 평가 — 규정 준수 검사 포함
R² 점수, 평균 백분율 오차, 잔차 도표, 실제값 대 예측값 차트를 사용하여 모델 성능을 평가해요.중요한 건 내장된 EPA PS-16 컴플라이언스 테스트 (상대 정확도, 편향 테스트, 상관성 테스트) 가 배출 모니터링 애플리케이션에 명확한 성공/실패 신호를 제공한다는 거예요.규제 검사가 완전히 통합되어 규정 준수 위험을 줄이고 배포 결정을 가속화해요.

원클릭 암호화 내보내기
표준화되고 암호화된 형식으로 학습된 모델을 클릭 한 번으로 SITRANS SSE IQ, Siemens Industrial Edge 또는 SIMATIC APC Suite로 직접 내보낼 수 있어요.IT 프로젝트도 없고 통합 노력도 없어요.익스포트된 모델은 편향, 상관관계, F-테스트 (95% 신뢰 수준) 를 통해 SITRANS ASM/SSE 환경에서 검증되어 원시 데이터에서 작업 현장 배포까지 단일 엔드투엔드 워크플로우로 안내해요.

다른 사람들이 SITRANS SSE IQ 모델 크리에이터를 어떻게 사용하는지 알아보세요
SITRANS 화학 산업에 있는 SSE IQ 모델 크리에이터
제품 순도 (예: 아닐린, 에틸렌), 점도, 수분을 실시간으로 예측하세요. 일주일에 한 번만 하는 느리고 비용이 많이 드는 실험실 측정 대신 말이죠.실시간 품질 데이터를 제어 변수로 사용하여 고급 프로세스 제어를 가능하게 해요.실험실 지연을 없애고 규격 외 생산을 줄여서 1~3개월 이내에 ROI를 달성하세요.