원푸시 초기화
버튼 하나로 기기 초기화해요.정밀, 온/오프 또는 부스터 애플리케이션을 위해 애플리케이션 파라미터를 사용하여 제어 모드를 선택하세요.사용성을 위해 NAMUR NE107 지원하는 선명한 4버튼 디스플레이로 작동하세요.
SIPART PS100 은 컴팩트하고 믿을 수 있는 밸브 포지셔너로 표준 어플리케이션에 빠르고 정밀한 제어를 제공해요. PS100다양한 산업 전반에서 효율적이고 정확한 밸브 포지셔닝을 보장해요.
복잡한 밸브 설정과 작동은 종종 지연과 비용 증가로 이어져요.SIPART PS100 은 빠르고 쉬운 설정을 위한 원터치 초기화 기능을 제공해요. PS100알루미늄이나 폴리카보네이트 인클로저와 부식 방지 소음기를 갖춘 견고한 설계로 까다로운 환경에서도 안정적인 성능을 보장하고 강한 진동에도 밸브 위치를 정확하게 기록해요.
장치를 빠르고 쉽게 커미셔닝해서 설정 시간과 운영 비용을 줄여줘요.직관적인 디자인과 원푸시 초기화로 최소한의 노력으로 배포와 통합을 간소화할 수 있어요.
견고한 하우징과 고품질 내부 부품으로 열악한 환경에서 SIPART PS100 보호해요. PS100이렇게 하면 유지 보수가 최소화되고 제품 수명이 연장되며 일관되고 안정적인 성능을 제공하는 데 도움이 돼요.
SIPART PS100 은 지속적이고 안정적인 시스템 운영을 위해 플랜트 효율성과 가용성을 높이고 다운타임을 줄이는 데 도움이 돼요. PS100
버튼 하나로 기기 초기화해요.정밀, 온/오프 또는 부스터 애플리케이션을 위해 애플리케이션 파라미터를 사용하여 제어 모드를 선택하세요.사용성을 위해 NAMUR NE107 지원하는 선명한 4버튼 디스플레이로 작동하세요.
알루미늄이나 폴리카보네이트 하우징으로 다양한 환경에서 기기를 보호하세요.부식 방지 소음기와 비접촉식 센서를 사용해 강한 진동에서도 마모 없이 안정적으로 밸브 위치를 기록할 수 있어요.
접근하기 어려운 위치에 있는 장치에 원격으로 액세스하고, 시운전을 간소화하고, 로컬 디스플레이에 표시된 것 이외의 필수 데이터를 검색할 수 있어요.