SIMATIC S7-1200
기본 컨트롤러는 통신 및 기술 기능이 통합된 소형 자동화 솔루션을 위한 현명한 선택이에요.SIMATIC S7-1200 컨트롤러는 표준 버전과 페일 세이프 버전으로 제공돼요.
Siemens 사일로, 플랫폼 및 호퍼 스케일은 레벨 모니터링용 사일로, 용기 및 플랫폼의 계량에 SIWAREX 로드 셀과 프로세서를 사용해요.이 시스템은 측정을 오류 없이 빠르게 등록하고 처리하여 저장된 재료 수준을 정확하게 감지하고 운영 효율성을 높여줍니다.제품은 Siemens PLC 포트폴리오에 완벽하게 맞거나 독립적으로 작동하여 모든 계량 작업 요구 사항을 충족할 수 있어요.주요 솔루션 외에도 SIWAREX 터미널과 통합자 같은 독립형 전자 장치, 플랫폼 로드 셀부터 벤딩 빔 및 시어 빔, S-타입 및 압축 셀까지 다양한 로드 셀, 산업용 사물 인터넷 인터페이스를 통해 클라우드에 대한 원격 Wiew 레벨까지 IIOT 계량 기능을 제공해요.
액체, 벌크 상품, 분말, 가스를 담는 용기의 정확한 충전 레벨을 알아두세요.SIWAREX WP321, WP231 은 측정값이 가능한 한 빨리 오류 없이 자동화 시스템에 등록되고 처리되도록 해요.
SIWAREX WP321 및 WP231 에는 다양한 계량 기능이 탑재되어 있어 업계의 요구 사항에 맞게 중량 값을 안정적으로 측정할 수 있어요.NAWI로 거래하고 위험 지역에서의 계량에 대해 합법 인증을 받았어요.
저희 계량 장치와 솔루션은 Siemens PLC 포트폴리오에 완벽하게 맞거나 독립적으로 작동해요.관련 제품과 액세서리를 쉽게 찾을 수 있어요.

고급 컨트롤러는 성능, 유연성, 연결성에 대한 요구가 높은 전체 생산 공장과 애플리케이션 모두를 자동화해요.SIMATIC S7-1500 시스템은 강력하고 미래에도 사용할 수 있는 컨트롤러예요. S7-1500

SIMATIC ET 200SP와 ET 200SP 분산 컨트롤러는 SIMATIC S7-1500 기능과 SIMATIC ET 200SP의 설계를 결합하여 분산 아키텍처의 머신과 공간이 제한된 시리즈 머신에 사용돼요. S7-1500